Prolongateur plastique 2P+T 16A à anneau - noir

  • Ref. 0 504 29
  • LEGRAND

Prolongateur, pour brancher des appareils et équipements électriques

8,42

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Prolongateur 2P+T - 16A
  • Noir - A anneau
  • Vrac
  • Câble 3 x 2,5mm² maximum
  • Serre-câble à vis

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Direction d'enfichage
    Droit
  • Technique de raccordement
    Borne à vis
  • Couleur
    Noir
  • Tension nominale
    250V
  • Courant nominal
    16A
  • Pour « conditions difficiles » (selon VDE)
    Non
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK08
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -10-50°C
  • Temperature de stockage
    -15-70°C
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Capacité des bornes
    2.5-2.5mm²
  • EAN/Gencode
    3245060504298

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations