Télécharger l'image en grand format

Prolongateur 3P+T 32A 400V~ - gris

  • Ref. 0 558 65
  • LEGRAND

Prolongateur, pour brancher des appareils et équipements électriques

135,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Prolongateur 3P+T 32A
  • 400V~
  • Gris
  • Avec éclips de protection et volet de protection

Recommandations / restrictions d’usages

  • Poignée avec sortie latérale par embout référence 091905 (câble Ø6mm à 22mm)

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP44
  • Direction d'enfichage
    Coudé
  • Technique de raccordement
    Borne à vis
  • Couleur
    Gris
  • Pour « conditions difficiles » (selon VDE)
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060558659

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations