Télécharger l'image en grand format

Pince Colson pour serrage facilité et coupure de la lanière au plus près de la tête

Colson, pince pour serrer et couper les colliers type Colson en une seule action

86,37

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Pince Colson
  • Assure le serrage puis la coupe de la lanière en 2 actions distinctes
  • Pour colliers Colson

Les + utilisation

Pour serrage facilité et coupure de la lanière au plus près de la tête

Information sur la gamme

Les colliers Colson™ résistent aux intempéries ainsi qu'à la chaleur et aux ultraviolet. Ils conviennent à un usage extérieur et intérieur. Ils sont disponibles en version denture extérieure ou denture intérieure. Leur mise en oeuvre est rapide, une tête arrondie non agressive pour les mains et 3 zones de mise en attente du collier avant le serrage définitif avec la pince automatique Colson dédiée. Des accessoires permettent l'utilisation des colliers quels que soient les supports : embases à cheville, à visser, fixables par cloueur, pour potelet, et pour chemin de câbles.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Matériau du collier
    Plastique
  • Largeur de collier (Min-Max)
    6-9mm
  • Tension de serrage
    Manuel
  • Matériau de l'outil
    Métal
  • Propriété
    Coupure manuelle
  • EAN/Gencode
    3245060319960

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations