Enrouleur et rallonge
produit

Rallonge multiprise pieuvre avec 1 fiche 2P+T 16A IP44 IK10 et 3 prolongateurs longueur 0,8m
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Rallonge domestique 2P+T avec éclips de protection longueur 5m - blanc
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Rallonge domestique 2P+T avec éclips de protection longueur 3m - blanc
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Rallonge domestique 2P+T avec éclips de protection longueur 10m - blanc
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Cordon adaptateur pour borne de camping longueur 0,3m livré avec étiquette avec Gencod
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Rallonge à câbler avec fiche 2P+T 16A avec cordon caoutchouc 5m
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Rallonge à câbler avec fiche 2P+T 16A avec cordon caoutchouc 3m
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Rallonge 2P+T 16A IP44 IK08 avec double prolongateur ergonomique en caoutchouc et câble 10m
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Rallonge 2P+T 16A IP44 IK08 avec prolongateur ergonomique en caoutchouc et câble 5m
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Rallonge 2P+T 16A IP44 IK08 avec prolongateur ergonomique en caoutchouc et câble 10m
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Enrouleur à usage domestique avec 4x2P+T avec éclips de protection longueur 10m
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Enrouleur à usage domestique avec 4x2P+T avec éclips de protection longueur 15m
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Enrouleur à rappel automatique avec socle mobile 2P+T équipé d'un bouchon brochage domestique et 10m de câble 3G 1,5mm²
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Enrouleur de chantier grande capacité 4 prises de courant 2P+T et 25m de câble 3G 2,5mm²
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Enrouleur de chantier grande capacité 4 prises de courant 2P+T et 50m de câble 3G 1,5mm²
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Enrouleur de chantier grande capacité 4 prises de courant 2P+T et 25m de câble 3G 1,5mm²
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Rallonge domestique 2P+T avec crochet pour suspension et éclips de protection longueur 5m - blanc
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Rallonge à câbler avec fiche 2P 16A avec cordon caoutchouc 3m
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Rallonge à câbler avec fiche 2P 16A avec cordon caoutchouc 5m
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Rallonge 2P+T 16A IP44 IK08 avec double prolongateur ergonomique en caoutchouc et câble 5m
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Rallonge domestique 2P+T avec éclips de protection longueur 5m - noir
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Cordon adaptateur pour caravane, marchés ou camping-car longueur 1,5m livré avec étiquette avec Gencod
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste