Collier Colson noir protégé ultraviolets à denture extérieure largeur 6mm et longueur 119mm

Colson, collier d'installation Colson pour regrouper et serrer entre eux tous types de cables

0,32

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Collier Colson noir protégé ultraviolets
  • A denture extérieure - Largeur : 6mm - Longueur à plat : 119mm - Ø de serrage maximum : 25mm - Ø de serrage minimum : 4mm - Tenue à l'arrachement : 22kg
  • La zone temporaire (avec flèches) permet la mise en attente des colliers avant le serrage définitif - La zone d’encliquetage manuelle permet de réduire l’effort d'insertion avant le serrage definitif sur la zone mécanique avec l'outil ref 031996
  • Têtes ergonomiques avec des courbes douces pour plus de confort lors de la manipulation - Tête simple - Performance de la tenue à l'arrachement - Nouvelle ergonomie permettant de réduire les efforts lors de la mise en œuvre
  • Resistance aux UV, aux agents chimiques, à la temperature
    - Température maximum en usage permanent +85°C
    - Température minimum en usage permanent (collier installé) -40°C
    - Température minimum d’installation -30°C
    - Conformité à la norme E N 62275 type 1

Avantages

  • Ergonomie des colliers Colson - 3 zones de mise en œuvre brevetées par Legrand - Packaging pratique et astucieux avec plusieurs pré decoupes et système d'attache ceinture pour faciliter la mise à disposition des colliers lors de l'installation
  • Les colliers Colson existent aussi en gris pour une parfaite adaptation aux tubes type IRL

Les + installation

Plus de confort à l'installation - Mise en attente avec la zone temporaire et réduction des efforts à l'encliquetage qui permet de lutter contre les troubles musculo-squelettiques (TMS)

Les + utilisation

Un packaging avec fond renforcé et pré- decoupes pour accéder aux colliers en face avant ou sur le dessus de la boîte - Le système d'attache ceinture permet d'utiliser la boîte sur chantier comme servante

Information sur la gamme

Les colliers Colson résistent aux intempéries ainsi qu'à la chaleur et aux ultraviolet. Ils conviennent à un usage extérieur et intérieur. Ils sont disponibles en version denture extérieure ou denture intérieure. Leur mise en oeuvre est rapide, une tête arrondie non agressive pour les mains et 3 zones de mise en attente du collier avant le serrage définitif avec la pince automatique Colson dédiée. Des accessoires permettent l'utilisation des colliers quels que soient les supports : embases à cheville, à visser, fixables par cloueur, pour potelet, et pour chemin de câbles.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Largeur de bande
    6mm
  • Longueur de bande
    119mm
  • Résistance min. à la traction
    220N
  • Température de fonctionnement
    -40-85°C
  • Température de montage
    -30-85°C
  • Modèle
    Crantage extérieur
  • Fermeture à bande
    Tête de verrouillage double
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Polyamide ignifuge
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Stable aux UV selon ASTM D6779
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • Couleur
    Noir
  • Transparent
    Non
  • Fluorescent
    Non
  • Champ de texte
    Sans
  • Fermeture amovible
    Non
  • Type de fixation
    Cheville
  • Homologation UL
    Oui
  • EAN/Gencode
    3414971132313

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

58 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Profil Environnemental Produit