Collier Colson noir protégé ultraviolets à denture extérieure largeur 9mm et longueur 123mm
- Ref. 0 319 10
- Colson
- LEGRAND
Colson, collier d'installation Colson pour regrouper et serrer entre eux tous types de cables
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Collier Colson noir protégé ultraviolets
- A denture extérieure - Largeur : 9mm - Longueur à plat : 123mm - Ø de serrage maximum : 22mm - Ø de serrage minimum : 4mm - Tenue à l'arrachement : 36kg
- La zone temporaire (avec flèches) permet la mise en attente des colliers avant le serrage définitif - La zone d’encliquetage manuelle permet de réduire l’effort d'insertion avant le serrage definitif sur la zone mécanique avec l'outil ref 031996
- Têtes ergonomiques avec des courbes douces pour plus de confort lors de la manipulation - Tête simple - Performance de la tenue à l'arrachement - Nouvelle ergonomie permettant de réduire les efforts lors de la mise en œuvre
- Resistance aux UV, aux agents chimiques, à la temperature
- Température maximum en usage permanent +85°C
- Température minimum en usage permanent (collier installé) -40°C
- Température minimum d’installation -30°C
- Conformité à la norme E N 62275 type 1
Avantages
- Ergonomie des colliers Colson - 3 zones de mise en œuvre brevetées par Legrand - Packaging pratique et astucieux avec plusieurs pré decoupes et système d'attache ceinture pour faciliter la mise à disposition des colliers lors de l'installation
- Les colliers Colson existent aussi en gris pour une parfaite adaptation aux tubes type IRL
Les + installation
Plus de confort à l'installation - Mise en attente avec la zone temporaire et réduction des efforts à l'encliquetage qui permet de lutter contre les troubles musculo-squelettiques (TMS)
Les + utilisation
Un packaging avec fond renforcé et pré- decoupes pour accéder aux colliers en face avant ou sur le dessus de la boîte - Le système d'attache ceinture permet d'utiliser la boîte sur chantier comme servante
Information sur la gamme
Les colliers Colson résistent aux intempéries ainsi qu'à la chaleur et aux ultraviolet. Ils conviennent à un usage extérieur et intérieur. Ils sont disponibles en version denture extérieure ou denture intérieure. Leur mise en oeuvre est rapide, une tête arrondie non agressive pour les mains et 3 zones de mise en attente du collier avant le serrage définitif avec la pince automatique Colson dédiée. Des accessoires permettent l'utilisation des colliers quels que soient les supports : embases à cheville, à visser, fixables par cloueur, pour potelet, et pour chemin de câbles.
Documentation et conseils de pose
Fiches techniques / Guides métier
- F00139FR-11.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F00139EN-10.pdf (anglais) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F002529FR-00.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F002529EN-00.pdf (anglais) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Largeur de bande 9mm
- Longueur de bande 123mm
- Epaisseur de bande 2mm
- Résistance min. à la traction 360N
- Température de fonctionnement -40-85°C
- Température de montage -30-85°C
- Modèle Crantage extérieur
- Fermeture à bande Tête de verrouillage double
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Polyamide ignifuge
- Type de traitement de la surface Non traité
- Stable aux UV selon ASTM D6779 Oui
- Sans halogène Oui
- Couleur Noir
- Transparent Non
- Fluorescent Non
- Champ de texte Sans
- Fermeture amovible Non
- Type de fixation Cheville
- Homologation UL Oui
- EAN/Gencode 3414971132139
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Emballage
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Questions fréquentes
Installation électrique et réseau
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste