Télécharger l'image en grand format

Collier Colson noir protégé ultraviolets à denture intérieure largeur 7,6mm et longueur 260mm

Colson, collier d'installation Colson pour regrouper et serrer entre eux tous types de cables

0,49

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Collier Colson noir protégé ultraviolets à denture intérieure
  • Largeur 7,6mm - Longueur à plat 260mm - Ø de serrage maximum 62mm - Ø de serrage minimum 15mm - Tenue à l'arrachement 45kg
  • Serrage à la main
  • Conforme à la norme EN 62275 (NFC 68-146)
  • Noir

Information sur la gamme

Les colliers Colson™ résistent aux intempéries ainsi qu'à la chaleur et aux ultraviolet. Ils conviennent à un usage extérieur et intérieur. Ils sont disponibles en version denture extérieure ou denture intérieure. Leur mise en oeuvre est rapide, une tête arrondie non agressive pour les mains et 3 zones de mise en attente du collier avant le serrage définitif avec la pince automatique Colson dédiée. Des accessoires permettent l'utilisation des colliers quels que soient les supports : embases à cheville, à visser, fixables par cloueur, pour potelet, et pour chemin de câbles.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Largeur de bande
    7.6mm
  • Longueur de bande
    260mm
  • Epaisseur de bande
    1.6mm
  • Résistance min. à la traction
    450N
  • Température de fonctionnement (Min-Max)
    -25-60°C
  • Température de montage (Min-Max)
    0-40°C
  • Modèle
    Crantage intérieur
  • Fermeture à bande
    Languette/patte en plastique
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Polyamide (PA)
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Stable aux UV selon ASTM D6779
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • Couleur
    Noir
  • Transparent
    Non
  • Champ de texte
    Sans
  • Fermeture amovible
    Non
  • Type de fixation
    Sans
  • Homologation UL
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060319304

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations