Collier Colson gris RAL7035 à denture extérieure largeur 9mm et longueur 262mm

Colson, collier d'installation Colson pour fixation de tubes

0,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Collier Colson à denture extérieure
  • Gris - RAL7035 - Largeur 9mm - Longueur à plat 262mm - Ø de serrage maximum 62mm - Ø de serrage minimum 26mm
  • La zone temporaire (avec flèches) permet la mise en attente des colliers avant le serrage définitif - La zone d’encliquetage manuelle permet de réduire l’effort d'insertion avant le serrage definitif sur la zone mécanique avec l'outil ref 031996
  • Têtes ergonomiques avec des courbes douces pour plus de confort lors de la manipulation - Tête simple - Performance de la tenue à l'arrachement - Conformité à la norme EN 62275 type 1
  • Resistance aux UV, aux agents chimiques, à la temperature
    - Température maximum en usage permanent +85°C
    - Température minimum en usage permanent (collier installé) -40°C
    - Température minimum d’installation -30°C

Avantages

  • Ergonomie des colliers Colson - 3 zones de mise en œuvre brevetées par Legrand - Packaging pratique et astucieux avec plusieurs pré decoupes et système d'attache ceinture pour faciliter la mise à disposition des colliers lors de l'installation
  • Les colliers Colson existent aussi en gris pour une parfaite adaptation aux tubes type IRL

Les + installation

Plus de confort à l'installation - Mise en attente avec la zone temporaire et réduction des efforts à l'encliquetage qui permet de lutter contre les troubles musculo-squelettiques (TMS)

Les + utilisation

Un packaging avec fond renforcé et pré- decoupes pour accéder aux colliers en face avant ou sur le dessus de la boîte - Le système d'attache ceinture permet d'utiliser la boîte sur chantier comme servante

Recommandations / restrictions d’usages

  • Les colliers Colson gris, usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Les colliers Colson résistent aux intempéries ainsi qu'à la chaleur et aux ultraviolet. Ils conviennent à un usage extérieur et intérieur. Ils sont disponibles en version denture extérieure ou denture intérieure. Leur mise en oeuvre est rapide, une tête arrondie non agressive pour les mains et 3 zones de mise en attente du collier avant le serrage définitif avec la pince automatique Colson dédiée. Des accessoires permettent l'utilisation des colliers quels que soient les supports : embases à cheville, à visser, fixables par cloueur, pour potelet, et pour chemin de câbles.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Largeur de bande
    9mm
  • Longueur de bande
    262mm
  • Résistance min. à la traction
    530N
  • Température de fonctionnement
    -40-85°C
  • Température de montage
    -30-85°C
  • Modèle
    Crantage extérieur
  • Fermeture à bande
    Tête de verrouillage double
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Polyamide ignifuge
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Stable aux UV selon ASTM D6779
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • Couleur
    Gris
  • Transparent
    Non
  • Fluorescent
    Non
  • Champ de texte
    Sans
  • Fermeture amovible
    Non
  • Type de fixation
    Cheville
  • Homologation UL
    Oui
  • EAN/Gencode
    3414971132078

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Questions fréquentes

Installation électrique et réseau

Pour serrer un collier Colson, il faut utiliser la pince automatique pour coupure et serrage en une seule action. Elle réduit les efforts, fait gagner du temps et permet une simplification de la mise en œuvre.
En savoir plus
Pour une utilisation en intérieur, optez pour les colliers Colson gris. Pour une utilisation en extérieur, privilégiez les colliers Colson noirs, qui offrent une tenue renforcée aux UV. Tous sont conformes à la norme EN 62275 type 1.
En savoir plus
Vous pouvez avoir besoin d’enlever un collier Colson, pour modifier une installation, ajouter un câble au toron ou encore effectuer une opération de maintenance : dans le cas d’un serrage définitif avec une pince automatique, coupez le collier à l’aide d’un couteau...
En savoir plus