Télécharger l'image en grand format

Lyre grise pour conduit IRL Ø32mm avec fixation des conduits par simple clipsage

  • Ref. 0 313 63
  • LEGRAND

Accessoire, pour fixation de conduits

1,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Lyre grise
  • Pour tube IRL Ø32mm avec fixation des tubes par simple clipsage - Ø minimum 28,3mm - Ø maximum 32mm
  • Fixation :- par vis- par patte à visser métallique ou par cheville Ø7mm, pas 150 ou cheville à visser- par collage- sur rail en C
  • Excellente tenue dans toutes les positions (ex. plafond)
  • Lyres associables entre elles quel que soit le diamètre du tube

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Diamètre nominal
    32mm
  • Diamètre (Min-Max)
    28.3-32mm
  • Nombre de câbles/tubes
    1
  • Distance au mur
    Oui
  • Modèle
    Unilobé
  • Type de fixation
    Trou de vis
  • Matériau
    Plastique
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Sans halogène
    Non
  • Adapté à la plage de protection contre l'incendie
    Non
  • Revêtu de plastique
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060313630

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.0641 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit

Lyre grise pour conduit IRL Ø32mm avec fixation des conduits par simple clipsage

À associer