Hublot Chartres Origine standard blanc taille 2 fonction ON et OFF avec douille E27 à équiper
- Ref. 524 270
- Chartres
- SARLAM
Chartres Origine, hublot permettant un éclairage optimal dans les couloirs, cages d'escalier, parkings couverts et autres, en neuf comme en rénovation
127,70 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Hublot Chartres Origine - Standard Ø340mm
- Consommation totale : 70W - 23W maximum
- ON/OFF - Taille 2 - E27 à équiper - Blanc
- IP54 - IK10 - Classe II
- Diffuseur et corps en polycarbonate
Les + utilisation
Hublot pour couloirs, cages d'escalier, façades, parkings couverts en neuf et en rénovation
Recommandations / restrictions d’usages
- Peut être associé à un détecteur PIR pour une utilisation en extérieur
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.792 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (hublot à lampes E27 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- S000078843FR-2.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 37141-10 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Montage mural Oui
- Adapté pour le montage suspendu Non
- Adapté à un montage au plafond Oui
- Adapté à un montage encastré Non
- Adapté à un montage en saillie Oui
- Montage en ligne continue possible Non
- Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19) Non
- Source lumineuse Lampe à incandescence
- Source lumineuse fournie Non
- Nombre de lampes/modules 1
- Douille E27
- Matériau du boîtier/corps Plastique
- Couleur du boîtier/corps Blanc
- Matériau de couverture Plastique transparent
- Finition du paralume Sans
- Type de tension AC
- Tension nominale (Un) (Min-Max) 220-240V
- Courant nominal (Min-Max) 292-318mA
- Type d'appareillage de contrôle Non requis
- Appareillage fourni Non
- Dimmable/gradable Non
- Variation 0-10V Non
- Variation 1-10V Non
- Variation DALI Non
- Variation DMX Non
- Variation DSI Non
- Variation système propriétaire constructeur Non
- Variation modulation de tension secteur Non
- Variation par coupure de fin de phase Non
- Variation par coupure de début de phase Non
- Variation programmable Non
- Variation par potentiomètre (intégré) Non
- Variation RF Non
- Variation Touch and Dim Non
- Variation Zigbee Non
- Variation avec bouton-poussoir Non
- Elément de distribution de lumière Diffuseur optique/panneau/lentille
- Répartition lumineuse Symétrique
- Angle de faisceau Faisceau très extensif >80°
- Emission de lumière Direct
- Résistance aux chocs (IK) IK10
- Classe de protection selon IEC 61140 II
- Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25 Non
- Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 (Min-Max) -5-40°C
- Flux lumineux nominal en mode secours 1200lm
- Convient pour l'éclairage d'urgence Non
- Avec détecteur de mouvement Non
- Avec détecteur crépusculaire Non
- Revêtement des luminaires à isolation thermique Non
- Avec grilles d'aération Non
- Puissance de lampe acceptée (Min-Max) 70-70W
- Efficacité du luminaire (Min-Max) 0-0lm/W
- Puissance du système 70W
- Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1 (Min-Max) 1200-1200lm
- Couleur de la lumière Blanc
- Température de couleur (Min-Max) 2700-2700K
- Indice de rendu des couleurs CRI 90-100
- Largeur 340mm
- Hauteur/profondeur 110mm
- Longueur 340mm
- Diamètre externe 340mm
- Intensité lumineuse (Min-Max) 0-0cd
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- EAN/Gencode 3292295242709
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
5.629 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main