Télécharger l'image en grand format

Tirette d'appel sanitaire éjectable Mosaic avec témoin rouge de retour d'appel livré complet - blanc antimicrobien

Mosaic, une tirette d'appel pour sanitaire pour système d'appel infirmière BUS SCS, à installer sur tous supports

125,60 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Tirette d'appel éjectable Mosaic IP55 étanche - Livrée complète avec support et plaque de finition
  • Avec cordon rouge antimicrobien
  • Avec témoin rouge de retour d'appel
  • Equipée d'une poignée réglable en hauteur
  • 2 modules - Blanc antimicrobien, contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface

Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie, goulotte, colonne etc)

Les + utilisation

Peut être installée dans la douche à 2,20m de hauteur

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Les solutions hospitalières Mosaic permettent d'équiper et de sécuriser les établissements médicalisés (cliniques, hôpitaux...) et non médicalisés (RPA, EHPAD…). Legrand présente des solutions pour la chambre écoconfort où la performance énergétique, l'assistance à l'autonomie, et le confort du personnel et du patient sont au coeur des préoccupations. La chambre peut être équipée d'appliques à LEDs pour la lecture ou l'ambiance pour un confort optimal des résidents. Le système d'appel infirmière performant et sécurisé avec un manipulateur étanche et des blocs d'appel dans la chambre permettent une prise en charge optimale des besoins des patients. Les appels sont visibles dans le couloir et sont reportables sur des système de télephone. La traçabilité des appels et évenements est possible par un logiciel sur un poste principal dans la salle infirmière. Un dispositif d'errance sécurisée permet de surveiller les déplacements des résidents dans l'établissement.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Type d'accessoires électriques
    Autre
  • Type d'accessoires mécaniques
    Autre
  • Largeur
    82mm
  • Hauteur
    82mm
  • Profondeur
    50mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    Non applicable
  • Classe de protection (IP)
    IP55
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    5-40°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -20-70°C
  • Type de tension
    DC
  • Tension nominale (Un) (Min-Max)
    24-27V
  • Courant d'alimentation (Min-Max)
    0.6-2A
  • Couleur
    Blanc
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Section de câble (Min-Max)
    0.2-2.5mm²
  • Mode de pose
    Saillie/encastré
  • Adressable
    Non
  • Traitement antimicrobien
    Oui
  • EAN/Gencode
    3414971598638

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Pièces détachées

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
9 804 10 Partie éjectable pour maintenance d'un va-et-vient à tirette
9 804 12 Partie éjectable rotative + cordon + préhenseur pour maintenance d'un va-et-vient à tirette

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

Tirette d'appel sanitaire éjectable Mosaic avec témoin rouge de retour d'appel livré complet - blanc antimicrobien

À associer