Télécharger l'image en grand format

Panneau de brassage droit 19pouces 1U LCS³ catégorie 5e équipé de 24 connecteurs RJ45 UTP

  • Ref. 0 337 50
  • LCS³
  • LEGRAND

LCS³, panneau de brassage permettant de réaliser un câblage optimal pour une infrastructure des cablâges VDI performante, en neuf comme en rénovation, dans des environnements allant du petit au grand tertiaire

361,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Panneau de brassage droit 19pouces 1U LCS³ catégorie 5e
  • Equipé de 24 connecteurs RJ45 - 1U - PoE++ - UTP - Conforme aux normes : ISO/IEC11801, EN50173,ANSI/TIA 568
  • Le panneau assure une reprise de masse automatique de chaque connecteur
  • Equipé de guide-câbles à l’arrière pour maintien du câble lors de la maintenance - Equipé de 4 cassettes de 6 connecteurs LCS3 RJ45 catégorie 5e pré-montés - Repérage T568A et T568B avec codes couleurs - Livré avec étiquettes de couleur
  • Extraction automatique des cassettes par simple pression - Possibilité d'extraire chaque connecteur individuellement

Les + installation

Montage universel toutes baies ou coffrets - Equipé de Soluclip nouvelle génération pour fixation automatique (pas de vis) sur les montants des baies et coffrets

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Vidéos d'aide à l'installation / paramétrage produit 

Caractéristiques techniques

  • Nombre de jacks/coupleurs
    24
  • Adapté au nombre de jacks/coupleurs
    24
  • Type de connecteur
    RJ45 8(8)
  • Blindé
    Non
  • Catégorie
    5E
  • Type de connexion
    Contact pour connexion autodénudante
  • Nombre d'unités en hauteur (HE)
    1
  • Couleur
    Noir
  • Numéro RAL
    9017
  • Mode de pose
    Encastrement 482,6 mm (19 pouces)
  • Hauteur
    43.85mm
  • Largeur
    482.5mm
  • Profondeur
    321.7mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK03
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -25-70°C
  • Temperature de stockage
    -40-70°C
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • précâblé
    Non
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Oui
  • Maintien du cable
    A chicane
  • EAN/Gencode
    3414970870308

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.326 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit