produit

27 produits
PDU standard 19pouces 1U LCS³ avec 6 prises 2P+T et cordon d'alimentation 3m avec fiche 2P+T 16A
LCS³ | ref. 6 468 05

PDU standard 19pouces 1U LCS³ avec 6 prises 2P+T et cordon d'alimentation 3m avec fiche 2P+T 16A

201,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

PDU 10pouces 1U LCS³ à fixation sans vis équipé de 4 prises 2P+T inclinées à 55° avec cordon 1m
LCS³ | ref. 6 468 00

PDU 10pouces 1U LCS³ à fixation sans vis équipé de 4 prises 2P+T inclinées à 55° avec cordon 1m

201,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

PDU avec voyant de présence tension 19pouces 1U LCS³ avec 9 prises 2P+T et cordon d'alimentation 3m avec fiche 2P+T 16A
LCS³ | ref. 6 468 20

PDU avec voyant de présence tension 19pouces 1U LCS³ avec 9 prises 2P+T et cordon d'alimentation 3m avec fiche 2P+T 16A

258,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

PDU standard 19pouces 1U LCS³ avec 9 prises 2P+T rouges à détrompage et cordon d'alimentation 3m avec fiche 2P+T 16A
LCS³ | ref. 6 468 11

PDU standard 19pouces 1U LCS³ avec 9 prises 2P+T rouges à détrompage et cordon d'alimentation 3m avec fiche 2P+T 16A

291,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

PDU avec disjoncteur différentiel 19pouces 1U LCS³ avec 6 prises 2P+T et cordon d'alimentation 3m avec fiche 2P+T 16A
LCS³ | ref. 6 468 33

PDU avec disjoncteur différentiel 19pouces 1U LCS³ avec 6 prises 2P+T et cordon d'alimentation 3m avec fiche 2P+T 16A

470,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

PDU avec interrupteur à voyant 19pouces 1U LCS³ avec 8 prises 2P+T et cordon d'alimentation 3m avec fiche 2P+T 16A
LCS³ | ref. 6 468 22

PDU avec interrupteur à voyant 19pouces 1U LCS³ avec 8 prises 2P+T et cordon d'alimentation 3m avec fiche 2P+T 16A

279,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Onduleur monophasé Keor PDU avec 8 prises 2P+T - 800VA 480W - autonomie 10 à 15 minutes
Keor | ref. 3 103 30

Onduleur monophasé Keor PDU avec 8 prises 2P+T - 800VA 480W - autonomie 10 à 15 minutes

674,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

PDU standard monophasé Zéro-U LCS³ avec 24 prises 2P+T et cordon d'alimentation 3m avec fiche 2P+T
LCS³ | ref. 6 468 51

PDU standard monophasé Zéro-U LCS³ avec 24 prises 2P+T et cordon d'alimentation 3m avec fiche 2P+T

744,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

PDU standard monophasé Zéro-U LCS³ avec 20xC13 et 4xC19 verrouillables et raccordement par bornier jusqu'à 6mm²
LCS³ | ref. 6 468 60

PDU standard monophasé Zéro-U LCS³ avec 20xC13 et 4xC19 verrouillables et raccordement par bornier jusqu'à 6mm²

682,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

PDU standard monophasé Zéro-U LCS³ avec 24 prises C13 verrouillables et raccordement par bornier jusqu'à 6mm²
LCS³ | ref. 6 468 56

PDU standard monophasé Zéro-U LCS³ avec 24 prises C13 verrouillables et raccordement par bornier jusqu'à 6mm²

619,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

PDU standard monophasé Zéro-U LCS³ avec 24 prises 2P+T et raccordement par bornier jusqu'à 6mm²
LCS³ | ref. 6 468 50

PDU standard monophasé Zéro-U LCS³ avec 24 prises 2P+T et raccordement par bornier jusqu'à 6mm²

619,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

PDU avec parasurtenseur 19pouces 1U LCS³ avec 6 prises 2P+T et cordon d'alimentation 3m avec fiche 2P+T 16A
LCS³ | ref. 6 468 35

PDU avec parasurtenseur 19pouces 1U LCS³ avec 6 prises 2P+T et cordon d'alimentation 3m avec fiche 2P+T 16A

504,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

PDU à équiper 19pouces 1U avec cuve en aluminium pour 16 modules Mosaic
Mosaic | ref. 6 468 99

PDU à équiper 19pouces 1U avec cuve en aluminium pour 16 modules Mosaic

182,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

PDU standard 19pouces 1U LCS³ avec 12 prises C13 verrouillables et cordon d'alimentation 3m avec fiche 2P+T 16A
LCS³ | ref. 6 468 15

PDU standard 19pouces 1U LCS³ avec 12 prises C13 verrouillables et cordon d'alimentation 3m avec fiche 2P+T 16A

306,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

PDU avec disjoncteur 16A 19pouces 1U LCS³ avec 6 prises 2P+T et cordon d'alimentation 3m avec fiche 2P+T 16A
LCS³ | ref. 6 468 30

PDU avec disjoncteur 16A 19pouces 1U LCS³ avec 6 prises 2P+T et cordon d'alimentation 3m avec fiche 2P+T 16A

269,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

PDU standard 19pouces 1U LCS³ avec 6 prises C13 et 2 prises C19 verrouillables et raccordement par bornier
LCS³ | ref. 6 468 09

PDU standard 19pouces 1U LCS³ avec 6 prises C13 et 2 prises C19 verrouillables et raccordement par bornier

248,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

PDU standard 19pouces 1U LCS³ avec 10 prises C13 verrouillables et raccordement par bornier
LCS³ | ref. 6 468 14

PDU standard 19pouces 1U LCS³ avec 10 prises C13 verrouillables et raccordement par bornier

248,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Jeu de 6 obturateurs pour prise 2P+T et 1 clé pour PDU
LCS² | ref. 6 468 90

Jeu de 6 obturateurs pour prise 2P+T et 1 clé pour PDU

32,24

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Onduleur monophasé Keor PDU avec 8 prises IEC - 800VA 480W - autonomie 10 à 15 minutes
Keor | ref. 3 103 31

Onduleur monophasé Keor PDU avec 8 prises IEC - 800VA 480W - autonomie 10 à 15 minutes

674,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

PDU standard monophasé Zéro-U LCS³ avec 24 prises C13 verrouillables et cordon d'alimentation 3m avec fiche 2P+T
LCS³ | ref. 6 468 57

PDU standard monophasé Zéro-U LCS³ avec 24 prises C13 verrouillables et cordon d'alimentation 3m avec fiche 2P+T

743,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

PDU standard triphasé Zéro-U LCS³ avec 18xC13 et 6xC19 verrouillables et cordon d'alimentation 3m avec fiche 3P+T+N
LCS³ | ref. 6 468 70

PDU standard triphasé Zéro-U LCS³ avec 18xC13 et 6xC19 verrouillables et cordon d'alimentation 3m avec fiche 3P+T+N

1063,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

PDU standard monophasé Zéro-U LCS³ avec 20xC13 et 4xC19 verrouillables et cordon d'alimentation 3m avec fiche 2P+T
LCS³ | ref. 6 468 61

PDU standard monophasé Zéro-U LCS³ avec 20xC13 et 4xC19 verrouillables et cordon d'alimentation 3m avec fiche 2P+T

817,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

PDU 10pouces 1U 8 modules LCS³ à fixation sans vis à équiper
LCS³ | ref. 6 468 98

PDU 10pouces 1U 8 modules LCS³ à fixation sans vis à équiper

163,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

PDU standard 19pouces 1U LCS³ avec 6 prises C19 verrouillables et raccordement par bornier
LCS³ | ref. 6 468 07

PDU standard 19pouces 1U LCS³ avec 6 prises C19 verrouillables et raccordement par bornier

220,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

PDU

Les PDU (Power Distribution Units : Unités de distribution de l’alimentation) sont conçus pour alimenter des appareils électriques dans des environnements de gestion de données (infrastructures informatiques et réseaux à haute densité de puissance), assurant aussi la gestion de l’alimentation électrique et la continuité des services. Produits fiables et complets, ils distribuent donc l’énergie dans les baies et racks de serveurs et peuvent ainsi permettre de contrôler et de réduire la consommation des réseaux et infrastructures.

Les PDUs sont disponibles en version Mosaic ou LCS³, en monophasé ou triphasé, et peuvent correspondre aux produits 10 pouces ou 19 pouces. Les PDUs comportent selon les modèles un cordon utilisé pour l’alimentation avec fiche 2P+T 16 A (1m ou 3m) ou avec fiche 3P+T+N pour la charge. Les prises disponibles sur un PDU (dont le nombre varie) sont des prises de courant 2P+T (4 prises, 6 prises, 8 prises, 9 prises, 24 prises), en prises 2P+T de couleur rouges à détrompage, en prises IEC C13 verrouillables (10 prises, 12 prises, 24 prises), ou encore prises IEC C19 (6 prises) et prises C13 et C19.

Selon les modèles, la fixation sans vis est possible sur entraxe pour une installation rapide et sans outils. Les PDUs peuvent être de type vertical ou bandeau rackable, et s’adaptent ainsi aux différentes configurations de montage dans les baies et racks lorsqu’ils sont intégrés dans l’installation. Les fonctions des PDUs varient selon les modèles :  avec affichage et une mesure de l’énergie, avec voyant de présence tension, avec interrupteur à voyant, avec disjoncteur différentiel, avec disjoncteur 16 A ou encore avec parasurtenseur.

 Les PDU peuvent aussi cumuler avec la version onduleurs dans la gamme Keor et offrir ainsi une autonomie de 10 à 15 minutes.

Pour compléter les PDUs, un ensemble de produits de type accessoires sont disponibles : jeu d’obturateurs pour prise 2P+T, C13, C19, ou encore module parasurtenseur pour remplacement dans PDU LCS³ référence 6 468 35.