Télécharger l'image en grand format

Jeu de balais pour entrées de câbles prédécoupées hautes et basses des baies Linkeo

  • Ref. 6 464 28
  • Linkeo
  • LEGRAND

Linkeo, équipement pour baie

76,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Entrée de câble à balais - Jeu de balais
  • Pour entrées de câbles prédécoupées hautes et basses des baies Linkeo

Les + installation

Se fixe sur les entrées de câbles prédécoupées hautes et basses

Information sur la gamme

Les baies et coffrets Linkeo sont destinés aux infrastructures numériques pour les installations à petit budget, avec des armoires et des coffrets robustes permettant un câblage sécurisé. D'une charge admissible de 400 kg, les armoires 19'' associables IP 20 - IK 08 ont une porte avant réversible avec regard en verre de sécurité. Elles sont équipées de 2 montants 19'' réglables en profondeur. Leurs panneaux latéraux et arrière sont démontables. Les coffrets 19" fixes ou pivotants sont équipés d'une porte plate réversible en verre de sécurité avec serrure intégrée. Leur fixation au mur se fait rapidement en deux étapes : fond + coffret. Les coffrets 10" pour petit tertaire sont livrés montés. Toutes ces enveloppes peuvent être équipées avec des accessoires dédiés qui vont permettre de répondre à tous les besoins des chantiers.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Brosse
  • Type
    Droit
  • Largeur
    404mm
  • Matériau
    Plastique
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Degré de protection (NEMA)
    Autre
  • Estampages
    Non
  • Type de filetage
    Sans
  • Couleur
    Noir
  • EAN/Gencode
    3414970515568

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations