Télécharger l'image en grand format

Scie cloche à trépan pour encastrement des blocs encastrés Kickspot

  • Ref. 0 625 97
  • Kickspot
  • LEGRAND

Accessoire d'installation pour bloc d'éclairage de sécurité

797,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Scie cloche à trépan pour perçage circulaire des plafonds et cloisons
  • Pour encastrement des blocs encastrés Kickspot
  • Ø de découpe : réglable de 55mm à 255mm
  • Epaisseur de découpe : 23mm maximum

Les + utilisation

Permet la découpe du contreplaqué, des cloisons, du plâtre et du plastique

Information sur la gamme

Kickspot, une gamme de blocs autonomes d'éclairage de sécurité et de luminaires pour sources centrales à LEDS à très faible consommation d'énergie, encastrables directement en faux-plafond, sans accessoire, pour une installation esthétique et facile. Ces BAES sont disponibles dans les fonctions : évacuation, ambiance, habitation, BAES+BAEH et DBR permettant de répondre aux besoins d'éclairage de sécurité encastré dans tous les bâtiments tertiaires et d'habitation. Equipés de la technologie SATI Connecté, ces BAES permettent un diagnostic à distance des installations (BAES en défaut, BAES absent, défaut ligne de télécommande) via une télécommande connectée et la Web App. Legrand ERPconnecté, vous permettant ainsi de diminuer vos coûts de contrôle et de maintenance. Les blocs sont certifiés NF Environnement et NF AEAS Performance SATI.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Type d'accessoire/pièce détachée
    Autre
  • Couleur
    Noir
  • Matériau
    Autre
  • EAN/Gencode
    3245060625979

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations