Télécharger l'image en grand format

Tube fluorescent à cathode froide pour maintenance bloc autonome d'éclairage de sécurité ARCOR

  • Ref. 0 609 43
  • LEGRAND

Lampe de remplacement pour anciens BAES d'ambiance

65,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Pour références : 062540, 062541, 062542, 062543, 062544, 062749

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Puissance de la source lumineuse
    2.4W
  • Flux lumineux de la source
    125lm
  • Culot
    Autre
  • Indice de rendu des couleurs CRI
    70-79
  • Température de couleur
    5000K
  • Forme de la lampe
    Torche
  • Efficacité lumineuse de la lampe
    52lm/W
  • Code couleur de la lumière
    5000
  • Couleur de la lumière selon EN 12464-1
    Blanc neutre 3 300 à 5 300 K
  • Diamètre du tube
    2.6mm
  • Longueur
    224mm
  • Diamètre de l'anneau
    2.6mm
  • Réflecteur interne
    Non
  • Angle de rayonnement
    360°
  • Couleur
    Autre
  • Application
    Général
  • Protection contre les éclats
    Non
  • Bande d'allumage
    Non
  • Allumage rapide
    Oui
  • Utilisation sans starter
    Oui
  • Convient pour l'éclairage d'urgence
    Oui
  • À double paroi
    Non
  • Pour des applications à faibles températures
    Non
  • Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
    2.4kWh
  • Durée de vie nominale moyenne
    5000h
  • EAN/Gencode
    3245060609436

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations