Batterie Ni-Mh 7,2V 2,2Ah pour maintenance BAES d'ambiance à LEDs IP66 ECO2
- Ref. 0 610 98
- LEGRAND
Batterie de remplacement pour blocs d'éclairage de sécurité
423,20 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Pour référence 062666
Recommandations / restrictions d’usages
- Batterie d'accumulateurs pour maintenance des blocs BAES ECO2 et BAAS
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.1151 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.1133 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Désignation des dimensions Autre
- Modèle Nickel-métal-hydride
- Tension nominale 7.2V
- Capacité 110mAh
- Autre désignation SC
- Longueur 98mm
- Largeur 24mm
- Diamètre 26.5mm
- Bloc d'accus Oui
- Utilisation dans zone Ex (anti-déflagration) Non
- Boîtier en plastique Non
- Température ambiante (Min-Max) 0-70°C
- Adapté à une charge rapide Oui
- Poids 106g
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
- Code CEI (Pack1) Cs
- Pile ou Accumulateur (Pack1) Accumulateur (rechargeable)
- Composition de l'élément (Pack1) Nickel-métal-hydride
- Nombre de Pack 1 1
- Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) 5
- Poids d'un Element Unitaire (Pack1) 53g
- Localisation Pack1 Le produit intègre une batterie
- Type réglementaire (Pack1) I : Industriel (Pas Portable)
- Code CEI (Pack2) Cs
- Pile ou Accumulateur (Pack2) Accumulateur (rechargeable)
- Composition de l'élément (Pack2) Nickel-métal-hydride
- Nombre de Pack 2 1
- Nombre d'éléments Unitaires (Pack2) 1
- Poids d'un Element Unitaire (Pack2) 53g
- Localisation Pack2 Le produit intègre une batterie
- Type réglementaire (Pack2) I : Industriel (Pas Portable)
- EAN/Gencode 3245060610982
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main