Elément de surveillance de ligne pour dispositif de commande avec signalisation
- Ref. 1 406 56
- LEGRAND
Accessoire pour DCS
372,00 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Assure la surveillance de la ligne de télècommande d'un DAS à émission
- Utiliser un élèment pour chaque DAS à émission raccordé sur la ligne (10 maximum)
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.1144 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.1145 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- LE13628AA.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- LE13308AA.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Fiche argumentaire dispositifs de commande et de signalisation SSI DE categorieC Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Type d'accessoires électriques Carte
- Type d'accessoires mécaniques Autre
- Accessoire Oui
- Pièce détachée Non
- Largeur 45mm
- Hauteur 20mm
- Profondeur 35mm
- EAN/Gencode 3414972095327
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Elément de surveillance de ligne pour dispositif de commande avec signalisation
À associer
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
Produit ajouté au comparateur
main