Télécharger l'image en grand format

Boîtier de commande manuelle BCM pour SDAD

  • Ref. 1 380 32
  • LEGRAND

Boîtier permettant de commander le détecteur autonome déclencheur auquel il est raccordé

98,86 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Boîtier de commande manuelle (BCM) pour SDAD
  • Boîtier de couleur rouge RAL3000
  • Caractéristiques électriques : contact NO ou NF de pouvoir de coupure 5A/24V= - Equipé d’un contact O/F - 5A - 24V=
  • Livré avec 2 étiquettes plaquettes ''BCM DESENFUMAGE'' ET ''BCM COMPARTIMENTAGE''
  • Conforme à la norme NF S 61-961 et certifié NF SSI

Les + utilisation

Permet de commander un DAS de compartimentage ou de désenfumage géré par un SDAD

Recommandations / restrictions d’usages

  • IP30 (IP65 avec le kit d'étanchéité référence 138095), IK07
  • Réarmement en face avant par clé référence 038038 (livrée)
  • Reçoit les kits et accessoires référence 138093, 138094, 138095, référence 038097

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Type de signalisation
    Alarme incendie (rouge)
  • Moyen de communication câblé
    Oui
  • Milieu de communication sans fil
    Non
  • Avec disque en verre
    Non
  • Avec couvercle en papier
    Non
  • Couleur
    Rouge
  • Matériau
    Plastique
  • Classe de protection (IP)
    IP30
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Hauteur
    90mm
  • Largeur
    90mm
  • Profondeur
    57mm
  • Homologation VdS
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -10-55°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    0-55°C
  • Mode de pose
    Saillie/encastré
  • Contiens Batteries
    Non
  • EAN/Gencode
    3414970520470

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Pièces détachées

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
0 380 38 Lot de 10 clés de réarmement pour déclencheurs manuels DM

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.