Télécharger l'image en grand format

Détecteur automatique incendie DAI conventionnel détecteur de chaleur

  • Ref. 0 406 72
  • LEGRAND

Ce détecteur thermique, raccordé à un ECS conventionnel ou à un DAD, réagit à une élévation de température, avec un seuil de déclenchement statique prédéfini

298,90 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Détecteur automatique incendie DAI conventionnel détecteur de chaleur
  • Surface maximum typique de détection : 30m²- Distance maximum typique de détection : 4,4m- Température d'utilisation : - 20°C à + 50°C - Tension d’alimentation : 17V= à 28V= - Température statique maximum de réponse : 65°C
  • Equipé d'un voyant rouge qui s'allume en cas de détection - Détecte une vitesse d'élévation de température (thermovélocimétrique) ou une température supérieure à 60°C
  • Livré avec capot de protection pour chantier
  • Classe A1R selon la norme NF EN 54-7 (DA optique de fumée) - Conforme à la norme NF EN 54-5 (DA de chaleur) - Certifié CE RPC et NF SSI -

Recommandations / restrictions d’usages

  • IP54

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Principe d'action
    Thermomaximum
  • Message optique
    Oui
  • Message acoustique
    Non
  • Température de réponse
    60°C
  • Détecteur de fumée
    Non
  • Avec éclairage d'orientation
    Non
  • Mode de pose
    Montage en saillie
  • Auto-adhésif
    Non
  • Socle séparé nécessaire
    Oui
  • Convient pour montage dans conduit d'aération
    Non
  • Entrée de câble
    Inférieur et latéral
  • Autonome
    Non
  • Connexion par câble
    Non
  • Connexion par radio (en standard)
    Non
  • Interconnectable par radio (en option)
    Non
  • Type de tension d'alimentation
    DC
  • Tension d'alimentation DC (Min-Max)
    24-24V
  • Avec affichage de la tension
    Non
  • Avec batterie de secours
    Non
  • Type de tension de fonctionnement
    DC
  • Tension de fonctionnement CC (Min-Max)
    24-24V
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL (équivalent)
    9010
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Version anti-déflagration
    Non
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Hauteur/profondeur
    50mm
  • Diamètre
    100mm
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    0-+50°C
  • Nature du cable pour connexion
    Rigide
  • Contiens Batteries
    Non
  • Adressable
    Non
  • Objet connecté
    Non
  • Moyen de pilotage
    Non applicable
  • Fonction d'usage du produit
    Système d'alarme
  • EAN/Gencode
    3245060406721

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations