Télécharger l'image en grand format

Etiquette autocollante avec inscription coupure d'urgence blanche sur fond rouge

  • Ref. 0 380 92
  • LEGRAND

Etiquettes pour coffret

31,34 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Etiquette autocollante avec inscription ''coupure d'urgence'' blanche sur fond rouge
  • Pour coffrets à manette références 038096 et 038098

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Signification de l'impression
    Arrêt d'urgence
  • Langue de l'impression
    Français
  • Impression symboles ISO
    Autre
  • Couleur
    Rouge
  • Forme
    Rectangulaire
  • Largeur
    67mm
  • Hauteur
    15.5mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -10-+55°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-+55°C
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060380922

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations