Télécharger l'image en grand format

Coffret coupure pour enseigne lumineuse inter pompier bipolaire 16A 250V équipé d'un voyant

  • Ref. 0 380 50
  • LEGRAND

Dispositif permettant la coupure des enseignes haute et basse tension en cas d’urgence depuis l’extérieur d’un local hors de portée de main

205,20 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Coffret coupure pour enseigne lumineuse ''inter pompier'' bipolaire - IP65 - IK08
  • Coffret de coupure RAL1015 (gris clair) - Sans entretien - large champ de vision - Dimensions : 143mm x 100mm x 65mm
  • Equipé de :- 1 dispositif de verrouillage de l'ouverture du boîtier en position sous tension- 2 presse-étoupe (livrés avec le produit)- 1 interrupteur bipolaire 16A - 250V à bornes protégées- 1 dispositif anti-réarmement involontaire
  • Signalisation de la présence tension par un voyant (LED) rouge haute luminosité
  • Conforme aux exigences de la NF C 15-150, NF EN 50-425 : 2008, IEC 60 669-2-6 et au règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Nombre de postes de commande
    1
  • Nombre de voyants lumineux
    1
  • Nombre de commutateurs-sélecteurs
    1
  • Adapté à un arrêt d'urgence
    Oui
  • Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz (Min-Max)
    207-253V
  • Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz (Min-Max)
    207-253V
  • Consommation d'énergie
    1W
  • Couleur de la partie supérieure du boîtier
    Autre
  • Couleur du boîtier/corps
    Autre
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
    2
  • Classe de protection (IP)
    IP65
  • Largeur
    110mm
  • Hauteur
    143mm
  • Profondeur
    65mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK08
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -25-+70°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    0-+50°C
  • Fréquence (Min-Max)
    50-60Hz
  • Mode de pose
    Saillie
  • EAN/Gencode
    3245060380502

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

3.76 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit