Déclencheur, détecteur et dispositif pour coupure

produit

68 produits
Détecteur de Fumée Intelligent et connecté Netatmo avec alarme 85dB et alerte sur smartphone - blanc
ref. NSA-PRO-FR

Détecteur de Fumée Intelligent et connecté Netatmo avec alarme 85dB et alerte sur smartphone - blanc

154,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Déclencheur Manuel DM conventionnel standard pour équipement d’alarme incendie
ref. 1 380 12

Déclencheur Manuel DM conventionnel standard pour équipement d’alarme incendie

63,76

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Dispositif de commande pour coupure à 2 contacts avec voyant pour fixation encastrée ou saillie
ref. 1 380 74

Dispositif de commande pour coupure à 2 contacts avec voyant pour fixation encastrée ou saillie

227,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Dispositif de commande manuelle pour issue de secours DCMIS standard
ref. 1 380 23

Dispositif de commande manuelle pour issue de secours DCMIS standard

90,38

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Dispositif de commande pour coupure à 1 contact pour fixation encastrée ou saillie
ref. 1 380 71

Dispositif de commande pour coupure à 1 contact pour fixation encastrée ou saillie

98,32

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Dispositif de commande manuelle pour issue de secours DCMIS double contact
ref. 1 380 48

Dispositif de commande manuelle pour issue de secours DCMIS double contact

123,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Dispositif de commande pour coupure à 2 contacts pour fixation encastrée ou saillie
ref. 1 380 73

Dispositif de commande pour coupure à 2 contacts pour fixation encastrée ou saillie

147,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Dispositif de commande d'extinction à 1 contact pour fixation encastrée ou saillie
ref. 1 380 25

Dispositif de commande d'extinction à 1 contact pour fixation encastrée ou saillie

103,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Dispositif d'Alarme de Fumée DAF stand alone long life fixation plafond ou murale autonomie 10 ans
DAAF | ref. 0 405 17

Dispositif d'Alarme de Fumée DAF stand alone long life fixation plafond ou murale autonomie 10 ans

63,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret à manette pour coupure d'urgence avec voyant 230V~
ref. 0 380 96

Coffret à manette pour coupure d'urgence avec voyant 230V~

519,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret bris de glace coup de poing IP44 jaune avec voyant - montage en saillie
ref. 0 380 00

Coffret bris de glace coup de poing IP44 jaune avec voyant - montage en saillie

344,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret bris de glace double position IP44 jaune - montage en saillie
ref. 0 380 01

Coffret bris de glace double position IP44 jaune - montage en saillie

175,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret bris de glace coup de poing IP44 rouge - montage en saillie
ref. 0 380 03

Coffret bris de glace coup de poing IP44 rouge - montage en saillie

208,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret bris de glace coup de poing IP44 jaune - montage en saillie
ref. 0 380 02

Coffret bris de glace coup de poing IP44 jaune - montage en saillie

208,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret bris de glace coup de poing IP30 rouge avec 2 voyant - montage en encastré
ref. 0 380 59

Coffret bris de glace coup de poing IP30 rouge avec 2 voyant - montage en encastré

308,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret bris de glace double position IP30 rouge - montage en encastré
ref. 0 380 61

Coffret bris de glace double position IP30 rouge - montage en encastré

148,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret de sécurité réserve de clés - rouge
ref. 0 380 54

Coffret de sécurité réserve de clés - rouge

120,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret bris de glace coup de poing IP44 rouge avec 2 voyant - montage en saillie
ref. 0 380 09

Coffret bris de glace coup de poing IP44 rouge avec 2 voyant - montage en saillie

316,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret bris de glace double position IP44 rouge - montage en saillie
ref. 0 380 11

Coffret bris de glace double position IP44 rouge - montage en saillie

168,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret bris de glace double position IP44 rouge avec 2 voyants - montage en saillie
ref. 0 380 24

Coffret bris de glace double position IP44 rouge avec 2 voyants - montage en saillie

292,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret coupure pour enseigne lumineuse inter pompier bipolaire 16A 250V équipé d'un voyant
ref. 0 380 50

Coffret coupure pour enseigne lumineuse inter pompier bipolaire 16A 250V équipé d'un voyant

190,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret de sécurité Plexo pour chaufferie IP55 IK07 équipé de 2 disjoncteurs Phase+Neutre et de 2 voyants
Plexo³ | ref. 0 380 82

Coffret de sécurité Plexo pour chaufferie IP55 IK07 équipé de 2 disjoncteurs Phase+Neutre et de 2 voyants

439,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret de sécurité Plexo équipable IP55 IK07 de capacité 9 modules
Plexo³ | ref. 0 380 87

Coffret de sécurité Plexo équipable IP55 IK07 de capacité 9 modules

305,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret de sécurité Plexo équipable IP55 IK07 de capacité 6 modules
Plexo³ | ref. 0 380 85

Coffret de sécurité Plexo équipable IP55 IK07 de capacité 6 modules

314,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution