Télécharger l'image en grand format

Chargeur sans fils induction 1A 5W semi encastré pour espace public IP66 IK08 - couleur alu

Mosaic, un chargeur sans fils - induction répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports

  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Chargeur sans fils - induction 5W Mosaic - IP66 IK08 version semi-encastré spécialement adapté aux établissements recevant du public, lieux de passage ou de transit, piscine, etc.
  • Standard mondial QI adopté par l'automobile et les CHR (Café, Hôtel, Restaurant) - Ce standard équipe 100% des smartphones à induction
  • Conforme au standard WPC QI 1.2.1 (Wireless Power Consortium) : technologie faible émission qui répond aux exigences de protection des personnes relatives aux champs électro-magnétiques (référentiel ICNIRP)
  • Equipé de 2 antennes à induction 50x80mm garantissant un apairage rapide du smartphone
  • Platine inclinée de 10° avec revêtement antidérapant pour sécurisation du terminal pendant la charge

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Autre
  • Tension de fonctionnement (Min-Max)
    110-230V
  • Fréquence (Min-Max)
    50-60Hz
  • Courant de sortie max.
    1000mA
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Mode de pose
    Support de module
  • Couleur
    Autre
  • Largeur d'appareil
    76mm
  • Hauteur d'appareil
    76mm
  • Profondeur d'appareil
    71mm
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement
    40mm
  • Adapté à l'indice de protection (IP)
    IP44
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK08
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Sans fil
    Oui
  • Profondeur d'encastrement
    18mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-35°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-70°C
  • Type de tension
    AC
  • Alimentation électrique
    Non
  • Neutre obligatoire
    Oui
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Conforme aux tests de mise en service (1000V)
    Non
  • Section de câble (Min-Max)
    2.5-2.5mm²
  • EAN/Gencode
    3414970863249

Chargeur sans fils induction 1A 5W semi encastré pour espace public IP66 IK08 - couleur alu

À associer