Lot de 6 connecteurs RJ45 haute densité catégorie 6 FTP LCS³ pour panneau de brassage droit et en angle

  • Ref. 0 337 64
  • LCS³
  • LEGRAND

LCS³, connecteurs RJ45 pour panneaux de brassage

62,42

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Lot de 6 connecteurs RJ45 Haute Densité catégorie 6 FTP LCS³
  • A connexion rapide sans outil
  • Conforme aux normes : ISO/IEC11801, EN50173, ANSI/TIA 568
  • Repérage T568A et T568B avec codes couleurs

Les + installation

A installer dans des cassettes pour panneaux droits ou directement dans un panneau en angle ou une boîte de distribution de zone à équiper

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Vidéos d'aide à l'installation / paramétrage produit 

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Jack
  • Type de connecteur
    RJ45 8(8)
  • Blindé
    Non
  • Catégorie
    6
  • Type de connexion
    Contact pour connexion autodénudante
  • Outil spécial requis
    Non
  • Adapté à un câble rond
    Oui
  • Adapté à un câble plat
    Non
  • Adapté à un conducteur multibrins
    Oui
  • Adapté à un conducteur massif
    Oui
  • Couleur
    Noir
  • Largeur
    17.5mm
  • Hauteur
    20.5mm
  • Profondeur
    48.1mm
  • Classe de protection (IP)
    Non applicable
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -40-70°C
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Mode de pose
    Autre
  • Diamètre de tube pour produit saillie
    0-0mm
  • Nature d'embout entrée de cable
    Non applicable
  • EAN/Gencode
    3414970870629

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Questions fréquentes

Question sur un produit

Il existe plusieurs spécifications IEEE pour les PoE, et notamment les amendements 802.3bt, 802.3at et 802.3af.
Leur application dépend notamment du Type de PoE (1, 2, 3 ou 4), de la Classe (de 1 à 8), de la puissance maximum au PSE (Power Sourcing Equipement), de la puissance minimum à...
En savoir plus

Installation électrique et réseau

Constitué d’une infrastructure performante, sécurisée et fiable pour acheminer de façon optimale les communications informatiques, téléphoniques, vidéo etc., un système de câblage structuré VDI sera garanti pour une durée de 25 ans. Découvrons ce que la garantie comprend.
En savoir plus