Télécharger l'image en grand format

Support queue de cochon pour canalisation d'éclairage LBplus

  • Ref. ZU75003005
  • ZUCCHINI

LBplus, la canalisation électrique préfabriquée destinée à la distribution d'énergie électrique pour l'éclairage et pour l'alimentation de petites forces motrices

6,14

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Crochet fermé pour fixation des canalisations LBplus par suspension
  • Se monte sur une bride de fixation
  • Poids : 0,015kg

Les + utilisation

Permet une charge jusqu'à 60kg

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Crochet à œil
  • Type de fixation
    Autre
  • Mode de pose
    Autre
  • EAN/Gencode
    8033777086269

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations