Télécharger l'image en grand format

Boîte de dérivation avec déconnexion sur couvercle pour MS - avec couvercle transparent

  • Ref. ZU51515057
  • ZUCCHINI

MS (minimum canalisation), la canalisation moyenne puissance la plus petite gamme, idéale pour alimenter les dispositifs d'éclairage dans des entreprises de petite ou moyenne taille

251,00 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Boîte de dérivation MS avec dispositif de déconnexion sur couvercle

Les + utilisation

Permet de raccorder et d'alimenter des charges monophasées et triphasées

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
    4
  • Nombre de pôles
    4
  • Courant assigné CA 50 Hz
    63A
  • Tension assignée à CA 50 Hz (Min-Max)
    0-400V
  • Sélection de phases
    Non
  • Avec dispositif de blocage
    Non
  • Type de dérivation
    Câble
  • Finition des prises de courant
    Autre
  • Couleur
    Gris
  • Classe de protection (IP)
    IP55
  • Longueur
    283mm
  • Largeur
    132mm
  • Hauteur
    130mm
  • EAN/Gencode
    8033777041954

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations