Enjoliveur de remplacement Céliane with Netatmo pour commande générale sans fils Départ/Arrivée - blanc
- Ref. 0 648 12
- Céliane with Netatmo
- LEGRAND
Céliane with Netatmo, un enjoliveur de remplacement pour changement esthétique du produit ou maintenance, à monter sur un mécanisme
 Tarif professionnel de référence HT 
 hors éco-contribution 
-  Produit remplacé : consultez la référence de remplacement
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
- Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté
Caractéristiques produit
- Se monte sur le mécanisme Céliane with Netatmo :
 - commande sans fils générale Départ/Arrivée
- Finition blanc
Avantages
- Se décline dans plusieurs couleurs et s'associe aux différentes plaques de la collection Céliane
Les + installation
S'installe sur le mécanisme afin de le protéger
Les + utilisation
Permet de remplacer l'enjoliveur d'un produit livré complet dans un pack ou seul, par un nouvel enjoliveur
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Information sur la gamme
Céliane with Netatmo permet d’installer des fonctions connectées dans les logements. Reconnaissables grâce au motif effet diamant autour du doigt, les interrupteurs et commandes Céliane with Netatmo gardent un design en accord avec le reste de l’appareillage Céliane. Cette version connectée permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques manuellement via un interrupteur ou une commande sans fils, à distance via l’App. Home + Control ou par la voix avec les assistants vocaux (Apple Home, Amazon Alexa, Google Home). Vous pouvez suivre précisément vos consommations dans l’application pour garder une maîtrise sur vos dépenses énergétiques et ainsi, réaliser des économies d’énergie. La version connectée Céliane with Netatmo permet de contrôler en local ou à distance les éclairages, volets roulants, chauffage et autres appareils électriques depuis un smartphone ou via un assistant vocal. Les solutions connectées Céliane with Netatmo permettent de mesurer, agir et piloter les appareils électriques connectés pour mieux gérer les consommations d’énergie et faire des économies.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.597 édition 2023) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
-   Modèle  Bascule en une seule pièce
-   Impression/marquage  Divers symboles
-   Sylbole scannable / sans obstacle  Non
-   Utilisation  Bouton à contact maintenu
-   Adapté à la commande de méchanismes domotiques  Oui
-   Type de fixation  À clipser
-   Fenêtre de contrôle/sortie de lumière  Oui
-   Matériau  Plastique
-   Qualité du matériau  Thermoplastique
-   Sans halogène  Oui
-   Type de traitement de la surface  Non traité
-   Finition de la surface  Brillant
-   Traitement antimicrobien  Non
-   Couleur  Blanc
-   Numéro RAL (équivalent)  9003
-   Avec champ d'inscription  Non
-   Avec lentille/symbole interchangeable  Non
-   Adapté à l'indice de protection (IP)  IP20
-   Résistance aux chocs (IK)  IK04
-   Largeur  53mm
-   Hauteur  53mm
-   Profondeur  7.5mm
-   Temperature d'utilisation /d'installation  -5-50°C
-   Temperature de stockage  -10-70°C
-   EAN/Gencode  3414971014176
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
Certificats et agréments
Substances réglementées
Questions fréquentes
Démarrer mon projet connecté
Pour rappel, une seule prise Control ou un module Control est...
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste