Prise de recharge pour VE Green'up Access - IP66 IK08 -Fixation saillie - Modes 1 ou 2 - 16A 230V
- Ref. 0 904 71
- Green'Up
- LEGRAND
Green'up Access, prise brevetée Legrand : recharge jusqu'à 2 fois plus vite les véhicules compatibles équipés du cordon de recharge Green'up (à vérifier auprès du constructeur). Puissance délivrée de 3,7kW max, équipée de contacts renforcés
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Prise Green'up Access avec volet monophasée 230V IP66 - IK08 - 16A - 230V - 16A VE - Livrée avec boîtier saillie équipé d'un presse-étoupe ISO20 et patère
- Dimensions (hors PE) :
- hauteur 98mm
- largeur 98mm
- profondeur 70mm - Raccordement à vis à partir du tableau électrique par 1 ligne dédiée 3 x 2,5mm² (1 ligne par borne) avec protection par :
- disjoncteurs différentiels dédiés référence 410754 ou 410856
- 20A
- courbe C
- 30mA
- typeF (ex Hpi) ou interrupteur différentiel 30mA
- typeF (ex Hpi) + disjoncteur 20A
- courbe C - Convient pour une installation dans les lieux de vie type maison individuelle
- Certifiée NF, conforme aux normes NF C 61-314 et IEC 60-884-1
Les + installation
Ne nécessite pas d'habilitation IRVE pour l'installation. S'installe dans un garage comme à l'extérieur. Le presse-étoupe assure une bonne étanchéité et une bonne tenue à l'arrachement. Ne nécessité pas de maintenance particulière
Les + utilisation
Permet de recharger en toute sécurité les véhicules électriques et hybrides rechargeables utilisant le cordon Mode 2 (ou Mode 1) - Socle de prise renforcée 2P+T à éclipse pour fiche 2P+T (Mode 2)
Patère de suspension fournie : permet la suspension du boîtier électronique du câble
Information sur la gamme
Les prises et bornes Green'up permettent la recharge de tous les véhicules électriques et hybrides rechargeables. La prise Green'up Access existe en version étanche, antivandale, avec ou sans verrouillage et permet une recharge avec une fiche 2P+T (Mode 2). Les bornes Green'up Premium existent en monophasé ou triphasé, en plastique ou en métal. Elles peuvent être installées en intérieur ou en extérieur, en résidentiel ou en tertiaire, sur pied ou au mur. Elles permettent la recharge de 1 ou 2 véhicules simultanément avec une fiche 2P+T (Mode 2) ou avec une fiche type 2S (Mode 3). L'application EV CHARGE light permet la visualisation de l'état de fonctionnement de la borne, l'activation/désactivation de la borne par smartphone ou tablette par une communication sans fil locale par Bluetooth. L'ajout du kit de communication permet une communication IP à distance sur la borne et des fonctions supplémentaires : programmation journalière et hebdomadaire et le suivi et l'historique des sessions de charge avec stockage des données. L'ensemble de la gamme Green'up bénéficie sur les prises 2P+T de la technologie Green'Up System qui permet une recharge sécurisée et performante (homologuées 16A VE).
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.87 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.20 édition 2025) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (p.18-19 édition 2025) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F01398EN-05.pdf (anglais) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F01398FR-05.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE04415AE Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Découvrez l'offre complète de recharge de véhicules électriques pour une transition énergétique adaptée à chacun Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- GREEN'UP ACCESS : LA RECHARGE A SON DOMICILE POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES OU HYBRIDES RECHARGEABLES Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Concevoir vos tableaux avec la suite logiciels XLPro4 6300 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Concevoir vos tableaux avec la suite logiciels XLPro4 400 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Prise de charge
- Standard Autre
- Technique de raccordement Raccordement à vis
- Avec actionneur de verrouillage Non
- Avec verrouillage d'accès Non
- Classe de protection (IP) Autre
- Largeur 180mm
- Hauteur 147.5mm
- Profondeur 76mm
- Tension nominale 250V
- Courant nominal max. 16A
- Type de courant CA monophasé
- Nombre de contacts de communication 3
- Longueur du conduit fixe 50m
- LED intégrée Non
- Section transversale des contacts de puissance 6-6mm²
- Résistance aux chocs (IK) IK08
- Temperature d'utilisation /d'installation -20-40°C
- Temperature de stockage -20-40°C
- Mode de pose Saillie
- EAN/Gencode 3245060904715
Formations et services
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Pièces détachées
Commande réservée aux professionnels
Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
À commander à votre distributeur en matériel électrique
Garantie des pièces détachées
Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.
| Ref. | Désignation. |
|---|---|
| 0 904 78 | Patère Plexo 66 pour suspendre le boîtier de contrôle du cordon de recharge Green'up Access pour véhicule électrique |
Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.
Questions fréquentes
Installation électrique et réseau
Prise de recharge pour VE Green'up Access - IP66 IK08 -Fixation saillie - Modes 1 ou 2 - 16A 230V
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste
