Télécharger l'image en grand format

Disjoncteur de branchement Enedis bipolaire différentiel 500mA sélectif intensité 60A non réglable

  • Ref. 4 010 06
  • LEGRAND

Disjoncteur de branchement Enedis bipolaire, pour tarif à puissance limitée (tarif bleu) permettant la coupure et le sectionnement de l'ensemble de l'installation ainsi que la protection contre les surcharges et les court-circuits

415,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Disjoncteur d'abonné Basse Tension BACO bipolaire 250V~ pour tarif à puissance limitée (tarif bleu) de 3kVA à 36kVA - Intensité nominale 60A
  • Fonctions :
    - coupe et sectionne l'ensemble de l'installation
    - protège contre les surcharges et les courts-circuits
    - plombable
  • Version différentiel 500mA sélectif : assure la protection des personnes contre les contacts indirects et prévient des risques d'incendie en surveillant le niveau d'isolement - Le différentiel sélectif, permet une sélectivité totale avec les dispositifs différentiels 30mA en aval (NF C 15-100), et renforce l'immunité aux pertubations résultant de phénomènes atmosphériques ou autres (déclenchements intempestifs)
  • N° nomenclature Enedis : 69 30 064
  • Agréé NF C 62-411

Les + installation

Bornes de raccordement inclinables de 10° à 30° pour câbler ou décâbler le produit par l'avant

Les + utilisation

Cadenassage de la manette pour empêcher le réarmement de l'appareil pendant une intervention de maintenance

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Nombre de pôles (total)
    2
  • Nombre de pôles protégés
    1
  • Tension assignée (Ue)
    250V
  • Tension d'isolement assignée (Ui)
    4000V
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    60A
  • Sensibilité / courant de défaut nominal (IΔn)
    0.5A
  • Type de courant différentiel
    Autre
  • Pouvoir de coupure assigné selon EN 61009
    4.5kA
  • Pouvoir de coupure nominal selon EN 61009-1 (Icn)
    4.5kA
  • Type de tension
    AC
  • Fréquence
    50 Hz
  • Pôle neutre sectionné simultanément
    Oui
  • Avec dispositif de verrouillage
    Oui
  • Degré de pollution
    2
  • Température ambiante en fonctionnement
    -20-55°C
  • Profondeur d'encastrement
    76mm
  • Immunisé contre déclenchements intempestifs
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP40
  • Section de raccordement cable rigide
    1-25mm²
  • Section de raccordement cable souple
    1-16mm²
  • Largeur
    71.3mm
  • Hauteur
    198mm
  • Profondeur
    76mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK05
  • Temperature de stockage
    -40-70°C
  • Tension nominale (Un)
    0-250V
  • Sens de l'alimentation électrique
    Par le haut
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL
    9001
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Type de connexion
    Cable
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • EAN/Gencode
    3414971361683

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

2.47 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)
10 Pourcentage de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

86 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage