Compteur d'énergie connecté Drivia with Netatmo - livré avec 1 transformateur de courant fermé 80A - 1 module

Drivia with Netatmo, le compteur d'énergie connecté permet de mesurer et visualiser la production solaire ou la consommation électrique d'un circuit monophasé sur l'App Home + Control

116,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Permet de mesurer en temps réel soit :
    - la consommation totale de l’installation ou celle d’une ligne spécifique
    - la production solaire totale d'une installation photovoltaïque (pour une visualisation des données de production solaire dans l'app Home + Control, il est impératif de disposer d'un module pour la production et d'un second pour la consommation)
  • Livré avec 1 transformateur de courant fermé 80A maximum
  • Possibilité d'avoir plusieurs compteurs d’énergie dans une installation
  • Bornes à vis
  • Le tore de mesure peut accepter plusieurs câbles électriques

Avantages

  • Bilan énergétique disponible sur l'application Home + Control et rapport d'autoconsommation
  • Compact : 1 module DIN seulement
  • Fonctionne avec l'App Home + Control et s'intègre au système Maison connectée Legrand

Les + installation

S'installe dans le tableau électrique - Accepte le passage du peigne d'alimentation

Les + utilisation

Envoi d'une notification en cas d'atteinte d'un seuil de consommation ou de production (paramétrable dans l'App Home + Control)

Recommandations / restrictions d’usages

  • Pour connecter le compteur d'énergie, il est nécessaire d'acheter et d'installer au préalable un pack de démarrage connecté ou un module Control
  • Pour mesurer la production solaire : nécessité de disposer d'un compteur d'énergie réf. 412015 + un compteur d'énergie réf. 412015 ou un délesteur connecté réf. 412172 pour la partie consommation électrique
  • N'est pas compatible avec une installation triphasée

Information sur la gamme

Drivia with Netatmo propose des produits modulaires connectés à installer directement dans le tableau électrique, compatibles avec l'application Home + Control et les principaux assistants vocaux. Ces fonctions permettent de contrôler la production et la consommation d'énergie et de réduire la facture grâce aux fonctionnalités de gestion et contrôle de l'énergie. La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des autres fonctions with Netatmo

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Système de bus KNX
    Non
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Non
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Sans
  • Radio bidirectionnelle
    Oui
  • Modèle
    Compteur d'énergie
  • Type de connexion
    Direct
  • Puissance réactive
    Non
  • Homologation selon PTB
    Non
  • Interface d'impulsions S0
    Sans
  • Changement de tarif
    Non
  • Classe de précision
    1
  • Largeur
    17.7mm
  • Hauteur
    101.9mm
  • Profondeur
    67.2mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    5-45°C
  • Temperature de stockage
    -40-70°C
  • Type de tension
    AC
  • Tension nominale (Un)
    100-240V
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • Capacité des bornes
    0.75-2.5mm²
  • Type de connexion
    Cable
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Oui
  • Equipé de prise(s) USB
    Non
  • Mode de pose
    Rail DIN
  • Adressable
    Non
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • Objet connecté
    Oui
  • Mode de commande
    Zigbee
  • Plateforme de téléchargement d'applications
    • Google Play Store
    • App Store
  • Moyen de pilotage
    Smartphone apps
  • Programmable
    Oui
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Non
  • Connectable par box Internet
    Non
  • Assistants vocaux compatibles
    • Amazon Alexa
    • Apple Siri
    • Google Assistant
  • Nom de l'application
    Home + Control
  • Fonction d'usage du produit
    Mesure et comptage d'énergie
  • EAN/Gencode
    3414971510180

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Questions fréquentes

Dépannage

Suite à l'ajout d'un compteur d'énergie à une installation existante, l'historique des consommations électriques précedemment mesurées par vos différents produits connectés "with Netatmo" (prises, interrupteurs, modules pour tableau électrique) ne sera plus affiché, afin d'assurer la...
En savoir plus
Si l'installation comporte plusieurs modules de mesures il faut laisser celui qui mesure la consommation totale et enlever les autres.Si l'installation n'a qu'un seul module de mesure, il faut attendre jusqu'à 24h après l'installation de ce dernier pour que les consommations remontent dans...
En savoir plus

Pré-requis & Installation des produits

Legrand propose des solutions intelligentes, connectées et faciles à mettre en œuvre pour mesurer l’efficacité énergétique, quel que soit le type de chantier, résidentiel ou tertiaire, neuf ou rénovation. Gamme de produits Drivia with Netatmo, compteurs d'énergie EMDX³ ou encore...
En savoir plus

Utilisation des produits

Pour mesurer la consommation d'énergie d'un logement et respecter les obligations de la RE2020, notamment l’objectif de performance énergétique, découvrez le tableau électrique connecté Drivia with Netatmo. Idéal en neuf comme en rénovation, il permet à vos clients de contrôler tous...
En savoir plus

Démarrer mon projet connecté

Le tarif d’électricité est le montant que vous payez à votre fournisseur d’électricité pour 1 kWh d’énergie électrique consommé. Pour connaitre votre tarif, vous pouvez vous connecter à votre espace client sur le site internet de votre fournisseur d’électricité.
Votre tarif...
En savoir plus

Domotique et maison connectée

Compteur d'énergie connecté Drivia with Netatmo - livré avec 1 transformateur de courant fermé 80A - 1 module

À associer