Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Télécommande BAES modulaire multifonctions SATI connectée non polarisée radio pour bloc d'éclairage et alarme incendie

  • Ref. 0 625 21
  • LEGRAND

La télécommande connectée permet la mise au repos des BAES, des BAAS des alarmes type 4 et des sources centralisées. Elle permet aussi de visualiser l'état de l'installation sur l'application Legrand ERPconnecté via une connexion RF

969,60 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Télécommande modulaire multifonctions SATI connecté non polarisée radio - Pour bloc d'éclairage et alarme incendie - Alimentation 230VA - 50Hz - Autonomie secteur absent 24h
  • Livrée avec 10 ans de communication sur réseau LTE-M d'Orange - Permet de commander d'un seul point la mise au repos de l'ensemble de l'installation d'éclairage de sécurité secteur absent (y compris avec des blocs [BAES + BAEH] et DBR) - Permet pour les ERP comportant des locaux à sommeil la mise au repos automatique de la fonction BAES d'évacuation du bloc [BAES + BAEH] en cas d'interruption de l'alimentation générale et l'allumage de la fonction BAES d'évacuation du bloc [BAES + BAEH] en cas d'alarme générale
  • Permet le clignotement renforcé des blocs DBR en cas d'alarme générale - Signalisation locale par LED rouge du déclenchement de l'alarme incendie - Permet en une seule manoeuvre à distance la coupure de l'éclairage normal et la mise au repos des BAES (par interrupteur à clé Mosaic référence 076630 ou Céliane référence 067531 non fourni) - Permet la mise au repos automatique des blocs en cas de coupure de l'éclairage par automatisme - Permet la mise au repos partielle d'une installation comportant plusieurs zones d'exploitation - Possibilité de tester l'allumage des blocs sans coupure de l'éclairage normal
  • Permet de piloter :- la fonction visibilité augmentée : activation manuelle ou automatique des BAES pour amplifier la perception des étiquettes d’évacuation, en présence secteur- la fonction balisage lumineux d’évacuation pour augmenter la visibilité des dégagements/issues à utiliser pour réduire le temps d’évacuation
  • Paramétrage des données sur la Web App - Legrand ERP connecté à l'aide de la passerelle de configuration référence 088240 - Tension de sortie télécommande TBTS

Les + installation

Fixation sur rail DIN - Encombrement 4 modules

Les + utilisation

3 modes de fonctionnement :- mode standard : capacité 600 blocs. Au-delà, rajouter une télécommande référence 062520 en cascade- mode surveillé : report d’un défaut de l’installation sur la télécommande (capacité 63 BAES)- mode surveillé connecté : diagnostic à distance de l’état de l’installation (capacité 63 BAES)

Recommandations / restrictions d’usages

  • Fonctionnement en mode surveillé et surveillé connecté non réalisable avec les sources centralisées - Compatibles en mode surveillé et surveillé connecté avec les BAAS Ma et alarme type 4/2 boucles dans la limite de 63 produits (BAES + alarme type 4 + BAAS Ma) par télécommande

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Longueur
    67mm
  • Largeur
    71.5mm
  • Hauteur
    94mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-45°C
  • Type de tension
    AC/DC
  • Tension nominale (Un) (Min-Max)
    230-230V
  • Fréquence (Min-Max)
    50-60Hz
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Nombre de bornes
    15
  • Capacité des bornes (Min-Max)
    1-2.5mm²
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Oui
  • Mode de pose
    Rail DIN
  • Contiens Batteries
    Oui
  • Nombre de Type 1
    1
  • Code CEI (Type 1)
    LR 6
  • Pile ou Accumulateur (Type 1)
    Accumulateur (rechargeable)
  • Composition de la batterie (Type 1)
    Rechargeable - Nickel-Metalhydride
  • Poids de la batterie de Type 1
    60
  • Localisation Batterie Type 1
    Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Type 1)
    I : Industriel (Pas Portable)
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
    3
  • EAN/Gencode
    3414971361300

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

7 Pourcentage de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

57 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Certificats et agréments

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage

Questions fréquentes

Configuration

La télécommande connectée IP réf.062520 devra être raccordée au réseau Ethernet de l’établissement. Le paramétrage éventuel sera réalisé avec l’application Legrand Close Up (téléchargeable sur l’App Store et Google Play Store). La télécommande connectée radio...
En savoir plus