Kit 3 spots à LED dimmable IP44 Modul'up complet + 1 micromodule + 2 commandes Mosaic sans fils - blanc

Mosaic, prêt à poser avec produits complets, pré-appairés et prêts à installer

  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Kit 3 spots Modul'up Mosaic - Blanc
  • Comprend : - 3 boîtes Modul'up 100% étanche à l'air Ø80mm référence 088500- 3 spots Modul'up LED 6W - Température de couleur personnalisable grâce au sélecteur situé à l'arrière du spot - Angle de diffusion 120 degrés référence 088530- 1 récepteur micromodule d'éclairage jusqu'à 300W maximum - Fonction ON/OFF référence 064888- 2 commandes d'éclairage sans fil, livrées complètes avec plaque et une pile remplaçable d'une durée de vie de 8 ans - Voyant LED avec indicateur de batterie faible
  • Tous les produits de ce kit sont pré-appairés entre eux et communiquent en radio 2,4 GHz
  • Compatible laine soufflée et roulée

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement
  • Les éléments du kit sont pré-appairés entre eux et doivent être installés ensemble pour fonctionner

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Appareil radio CB
    Oui
  • Couverture
    200m
  • Avec secret de conversation
    Non
  • Avec affichage
    Non
  • EAN/Gencode
    3414971414310