Télécharger l'image en grand format

Bague de finition titane pour spot Modul'up

  • Ref. 0 885 38
  • Modul'up
  • LEGRAND

Modul'up composable, accessoire de finition pour spot

16,43 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Enjoliveur Ø93mm Titane pour Spot Modul'up
  • Protection chantier individuelle antisalissure
  • Titane

Avantages

  • Adaptable à la décoration intérieure ou extérieure (avant toit)
  • Finition interchangeable Blanc, Titane, Alu

Les + installation

Montage et démontage par simple clipsage - déclipsage

Information sur la gamme

Modul’up est la boîte BBC multifonction pour faux plafond. L'installation est rapide et facile grâce à un trou Ø 80 mm facilitant la recherche de la gaine, des bornes autodénudantes et un raccordement sans outil. La mise en attente de la boîte est possible et l'installation des fonctions DCL, DCL connecté, spot et patère E27 en Plug&Play permet des modifications ou des évolutions simplement. Cette nouvelle boîte est 100% étanche à l’air ce qui la rend parfaitement conforme aux exigences de la réglementation thermique RT 2012. Les prises DCL Modul'up sont compatibles avec les commandes with Netatmo. Des kits Modul’up appairés radio DCL et spot LED sont disponibles en Céliane, Mosaic ainsi que dooxie.

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Plaque centrale
  • Impression/marquage
    Sans
  • Utilisation
    Autre
  • Adapté à la commande de méchanismes domotiques
    Non
  • Type de fixation
    Autre
  • Fenêtre de contrôle/sortie de lumière
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Laqué / peint
  • Finition de la surface
    Mat
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Couleur
    Titane
  • Avec champ d'inscription
    Non
  • Avec lentille/symbole interchangeable
    Non
  • Adapté à l'indice de protection (IP)
    IP44
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Largeur
    93mm
  • Hauteur
    93mm
  • Profondeur
    9mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-35°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-70°C
  • EAN/Gencode
    3414971414211

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.1699 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Certificats et agréments