Télécharger l'image en grand format

Dispositif d'Alarme de Fumée interconnectable DAF radio long life fixation plafond ou murale

  • Ref. 0 405 28
  • LEGRAND

Dispositif d'Alarme de Fumée (DAF) à usage domestique, permet de détecter les particules contenues dans les fumées blanches et déclenche un signal sonore strident

137,90 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Détecteur Autonome d'Alarme de Fumée avec liaison radio intégrée - Technologie radio 868MHz
  • Fixation plafond ou murale
  • Dimensions : - Ø110mm - Hauteur 61mm
  • Equipé :- d'une grille anti-insectes pour éviter les déclenchements intempestifs- d'un bouton permettant de tester le bon fonctionnement du produit et de neutraliser une fausse alarme fonction silence : 10 minutes- d'un dispositif antivol (idéal pour le locatif)
  • Certifié conforme à la norme NF EN 14604 et à l'Arrêté du 5 février 2013 relatif à l'application des articles R. 129-12 à R. 129-15 du code de la construction et de l'habitation

Les + installation

Livré avec chevilles, vis de fixation et piles - Autonomie 10 ans

Les + utilisation

Portée 100m en champ libre - Possibilité d'interconnecter jusqu'à 10 dispositifs radio références 040528 ou 040514

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Principe d'action
    Optique
  • Message optique
    Oui
  • Message acoustique
    Oui
  • Niveau sonore minimal (à une distance de 3 mètres)
    85dB(A)
  • Détecteur de fumée
    Oui
  • Avec éclairage d'orientation
    Non
  • Type de bouton de test/pause
    Touche de contrôle
  • Mode de pose
    Montage en saillie
  • Auto-adhésif
    Non
  • Socle séparé nécessaire
    Oui
  • Convient pour montage dans conduit d'aération
    Non
  • Autonome
    Oui
  • Connexion par câble
    Non
  • Connexion par radio (en standard)
    Oui
  • Interconnectable par radio (en option)
    Oui
  • Nombre max. interconnectable
    12
  • Alimentation électrique principale
    Pile/batterie
  • Type de tension d'alimentation
    DC
  • Avec affichage de la tension
    Non
  • Avec batterie de secours
    Non
  • Batterie fournie
    Lithium
  • Type de tension de fonctionnement
    DC
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL (équivalent)
    9010
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Version anti-déflagration
    Non
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Hauteur/profondeur
    61mm
  • Diamètre
    110mm
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    0-+50°C
  • Nature du cable pour connexion
    Non applicable
  • Contiens Batteries
    Oui
  • Réglage du volume sonore
    Non
  • Adressable
    Non
  • Nombre de Type 1
    1
  • Code CEI (Type 1)
    CR 123 A
  • Pile ou Accumulateur (Type 1)
    Pile (non rechargeable)
  • Composition de la batterie (Type 1)
    Lithium
  • Poids de la batterie de Type 1
    17
  • Poids Total de batteries (Type 1)
    17
  • Localisation Batterie Type 1
    Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Type 1)
    P : Portable (Format Standard)
  • Objet connecté
    Non
  • Moyen de pilotage
    Non applicable
  • Fonction d'usage du produit
    Système d'alarme
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
    1
  • EAN/Gencode
    3245060405281

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations