Kit carillon radio sans fils Sérénité simple à piles - aluminium
- Ref. 0 942 71
- LEGRAND
Kit carillon radio, adapté à une maison
  60,04   €  
   Tarif professionnel de référence HT 
 hors éco-contribution 
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Kit carillon radio Sérénité simple - 80dB - Aluminium
- Comprend : 
 - 1 carillon carré 3 batteries 1,5V AA non incluses
 - 1 sonnette carrée IP54 avec porte-étiquette
- Portée radio de 200m pour garantir la transmission du signal
- 30 mélodies pour choisir sa préférée et la plus adaptée au lieu d'installation
- Livré avec adhésif double face et vis de fixation pour une installation facile
Avantages
- Un design sobre et élégant qui permet une intégration optimale dans n'importe quel intérieur
- Kit compatible avec les carillons radio Confort, Sérénité
- Sonnette avec étanchéité renforcée IP54 pour une plus grande résistance aux intempéries en extérieur
Les + installation
La transmission radio et le fonctionnement sur piles de la sonnette et du carillon permettent une installation sans fil
Les + utilisation
Possibilité d'associer jusqu'à 3 sonnettes supplémentaires au carillon permettant l'équipement d'un lieu avec plusieurs entrées - Le logiciel intégré à la mémoire du carillon permet de personnaliser très facilement la mélodie mp3
Recommandations / restrictions d’usages
- Ne pas exposer aux intempéries en extérieur
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.679 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE09949AB Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Notice L001834AC Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Catalogue portiers et contrôle d'accès Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
-   Couleur du boîtier/corps  Aluminium
-   Matériau du boîtier/corps  Plastique
-   Tension nominale (Un)  4.5-4.5V
-   Type de courant  DC
-   Batterie incorporée  Oui
-   Type de connexion  Autre
-   Volume sonore  80dB
-   Sans fil  Oui
-   Portée de transmission max.  200m
-   Classe de protection (IP)  IP20
-   Mode de pose  Saillie
-   Largeur  89mm
-   Hauteur  100mm
-   Profondeur  45mm
-   Résistance aux chocs (IK)  IK07
-   Temperature d'utilisation /d'installation  -20-50°C
-   Temperature de stockage  -20-50°C
-   Numéro RAL  7040
-   Sans halogène  Oui
-   Traitement antimicrobien  Non
-   Avec zone de texte/surface d'inscription  Oui
-   Equipé d'un signal lumineux complémentaire  Oui
-   Conforme à la Réglementation pile ou batterie  Oui
-   Nombre de sonneries  30
-   Code CEI (Pack1)  CR 2032
-   Pile ou Accumulateur (Pack1)  Pile (non rechargeable)
-   Composition de l'élément (Pack1)  Bouton Lithium (pile)
-   Nombre de Pack 1  1
-   Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)  1
-   Poids d'un Element Unitaire (Pack1)  3
-   Localisation Pack1  Le produit intègre une batterie
-   Type réglementaire (Pack1)  P : Portable (Format Standard)
-   Objet connecté  Non
-   Mode de commande  RF
-   Plateforme de téléchargement d'applications  Non applicable
-   Pilotable à la voix  Non
-   Intéropérabilité du protocole de connexion  Non
-   Connectable par box Internet  Non
-   EAN/Gencode  3414971067271
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Emballage
 0 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage 
   Emballage entièrement recyclable 
 Substances réglementées
Recyclage et fin de vie
Vous aimerez aussi
  Produit ajouté à la liste de matériel     
 Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
  {{title}}   
 Veuillez sélectioner votre liste
  {{name}} a bien été ajouté aux favoris.  
   main