Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Kit carillon radio sans fils Sérénité double à piles - blanc

  • Ref. 0 942 72
  • LEGRAND

Kit carillon radio, adapté à une maison

79,36 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Kit carillon radio Sérénité double - 80dB - Blanc
  • Comprend : - 1 carillon Sérénité à piles- 1 carillon Confort plug-in- 1 sonnette carrée IP54 avec porte-étiquette
  • Portée radio de 200m pour garantir la transmission du signal
  • 15 mélodies préenregistrées sur le carillon rond et mélodies personnalisables mp3 sur le carillon avec flash lumineux
  • Livré avec adhésif double face et vis de fixation pour une installation facile

Avantages

  • Un design sobre et élégant qui permet une intégration optimale dans n'importe quel intérieur
  • Kit compatible avec les carillons radio Confort, Sérénité
  • Sonnette avec étanchéité renforcée IP54 pour une plus grande résistance aux intempéries en extérieur

Les + installation

La transmission radio sonnette-carillon permet une installation sans passer de câble

Les + utilisation

D'origine, le kit permet l'équipement d'une grande maison avec par exemple le carillon fonctionnant sur batterie au rez de chaussée et le carillon à brancher sur secteur au premier étage

Recommandations / restrictions d’usages

  • Ne pas exposer aux intempéries en extérieur

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Couleur du boîtier/corps
    Blanc
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Tension nominale (Un) (Min-Max)
    230-230V
  • Type de courant
    AC/DC
  • Batterie incorporée
    Oui
  • Type de connexion
    Autre
  • Volume sonore
    80dB
  • Sans fil
    Oui
  • Portée de transmission max.
    200m
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Mode de pose
    Saillie
  • Largeur
    109mm
  • Hauteur
    105mm
  • Profondeur
    45mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -20-50°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -20-50°C
  • Numéro RAL
    9003
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Oui
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire
    Oui
  • Contiens Batteries
    Oui
  • Nombre de sonneries
    30
  • Nombre de Type 1
    1
  • Code CEI (Type 1)
    CR 2032
  • Pile ou Accumulateur (Type 1)
    Pile (non rechargeable)
  • Composition de la batterie (Type 1)
    Bouton Lithium (pile)
  • Poids de la batterie de Type 1
    3
  • Poids Total de batteries (Type 1)
    3
  • Localisation Batterie Type 1
    Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Type 1)
    P : Portable (Format Standard)
  • Objet connecté
    Non
  • Mode de commande
    RF
  • Plateforme de téléchargement d'applications
    Non applicable
  • Pilotable à la voix
    Non
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Non
  • Connectable par box Internet
    Non
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
    1
  • EAN/Gencode
    3414971067295

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

0 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage