Télécharger l'image en grand format

Indicateur extérieur tactile avec lecteur de badge et poussoir pour sonnette pour gestion de la chambre d'hôtel - noir

  • Ref. 0 487 76
  • LEGRAND

Ux Touch, une commande tactile pour une utilisation facile et intuitive des différentes fonctions dans la chambre d'hôtel

182,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Indicateur avec lecteur de badge intégré Ux Touch permettant la gestion des indications "Ne pas déranger", "Faire la chambre", "Présence" ainsi que la gestion de la sonnette avec poussoir dans la chambre d'hôtel
  • Noir
  • Fonctionne uniquement avec les badges ISO 14443-A et 13,56MHz
  • Configuration via le site HOME_Systems
  • Raccordement au BUS d'alimentation 27V

Les + installation

À équiper du support référence 048779 pour un montage standard en boîte d'encastrement

Les + utilisation

Possibilité de personnaliser les commandes tactiles à l'aide du configurateur accessible sur legrand.fr : icône, couleur, logo hôtel, type de support, etc.

Recommandations / restrictions d’usages

  • À installer dans le couloir
  • Compatible uniquement avec le module de scénario IP/SCS référence MH201

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Système de bus KNX
    Non
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Non
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Autre
  • Radio bidirectionnelle
    Non
  • Mode de pose
    Encastré
  • Avec protection contre le vol/démontage
    Non
  • Couplage au bus inclus
    Oui
  • Nombre de touches
    2
  • Avec affichage LED
    Oui
  • Avec champ d'inscription
    Non
  • Avec affichage
    Oui
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Brillant
  • Couleur
    Noir
  • Numéro RAL (équivalent)
    9017
  • Transparent
    Non
  • Avec thermostat d'ambiance
    Non
  • Avec capteur infrarouge
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement
    55mm
  • Largeur
    129mm
  • Hauteur
    93mm
  • Profondeur
    42mm
  • Profondeur d'encastrement
    30mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK02
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    0-40°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -20-70°C
  • Fréquence (Min-Max)
    0-0Hz
  • Consommation en veille
    12mA
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Non
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Capacité des bornes (Min-Max)
    0-6mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Adressable
    Oui
  • Objet connecté
    Non
  • Mode de commande
    SCS
  • Programmable
    Oui
  • EAN/Gencode
    3414971201583

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations