Panneau de brassage LCS³ 10pouces droit 1U à équiper de 6 connecteurs RJ45 catégorie 5e à catégorie8
- Ref. 0 337 98
- LCS³
- LEGRAND
LCS³, panneau de brassage permettant de réaliser un câblage optimal pour une infrastructure des cablâges VDI performante, en neuf comme en rénovation, dans des environnements allant du petit au grand tertiaire
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Panneau de brassage LCS³ 10pouces droit 6 connecteurs - 1U à équiper
- Livré avec 1 bloc monté qui reçoit jusqu'à 6 connecteurs RJ45 catégorie 5e à catégorie 8
- Le panneau assure une reprise de masse automatique de chaque connecteur
Les + installation
Montage sur les coffrets 10pouces de chaque connecteur - Equipé de Soluclip nouvelle génération pour fixation automatique(pas de vis) sur les montants des baies et coffrets
Information sur la gamme
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Tableau de choix (coffrets Linkeo 10" et 19" édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.1088 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.1059 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (coffrets 10" et 19" édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (Legrand Cabling System LCS3 cuivre édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.1103 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.1101 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (panneaux de brassage cuivre édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.1086 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- S000104419FR-00.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- S000104419EN-00.pdf (anglais) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE10970AA Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Vidéos d'aide à l'installation / paramétrage produit
Caractéristiques techniques
- Adapté au nombre de jacks/coupleurs 6
- Type de connecteur RJ45 8(8)
- Blindé Oui
- Catégorie Autre
- Type de connexion Contact pour connexion autodénudante
- Nombre d'unités en hauteur (HE) 1
- Couleur Noir
- Numéro RAL 9017
- Mode de pose Encastrement 254 mm (10 pouces)
- Hauteur 43.8mm
- Largeur 254mm
- Profondeur 88mm
- Résistance aux chocs (IK) IK03
- Classe de protection (IP) Non applicable
- Temperature d'utilisation /d'installation -10-65°C
- Temperature de stockage -25-70°C
- Indication de repérage des bornes de raccordement Non
- précâblé Non
- Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
- Avec zone de texte/surface d'inscription Oui
- Maintien du cable A chicane
- EAN/Gencode 3414971464421
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Panneau de brassage LCS³ 10pouces droit 1U à équiper de 6 connecteurs RJ45 catégorie 5e à catégorie8
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste