Télécharger l'image en grand format

Tiroir optique 2U LCS³ Très Haute Densité avec gestion des cordons en face avant et face arrière pour cassettes 8 brins

  • Ref. 0 321 91
  • LCS³
  • LEGRAND

LCS³, tiroir optique Très Haute Densité permettant de réaliser un câblage fibre optique optimal pour une infrastructure des cablâges VDI performante, en neuf comme en rénovation, dans des environnements allant du petit au grand tertiaire

  • Information produit
    Produit supprimé
  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Tiroir optique modulaire 2U Très Haute Densité, à équiper, avec gestion des cordons en face avant et face arrière pour cassettes 8 brins
  • Capacité maximale 1U (reçoit jusqu'à 18 cassettes 8 brins) : 96 connecteurs LC
  • Profondeur : 595mm
  • Châssis fixes et modulaires pour réception des cassettes

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs
    288
  • Adapté au nombre de modules d'insertion
    32
  • Avec plaque frontale
    Oui
  • Avec boîtier
    Non
  • Avec pigtails
    Non
  • Type de fibre
    Multimode 50/125
  • Classe de fibre
    OM4
  • Finition APC
    Oui
  • Type de connecteur externe
    Autre
  • Type de connecteur interne
    Autre
  • Couleur
    Noir
  • Numéro RAL
    9017
  • Mode de pose
    Encastrement 482,6 mm (19 pouces)
  • Nombre d'unités en hauteur (HE)
    2
  • Hauteur
    88mm
  • Largeur
    482.6mm
  • Profondeur
    596.7mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    Non applicable
  • Classe de protection (IP)
    Non applicable
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -20-60°C
  • Temperature de stockage
    -20-60°C
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • précâblé
    Non
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Oui
  • Equipé d'une porte ou couvercle
    Oui
  • Maintien du cable
    Autre
  • EAN/Gencode
    3414971553194