Télécharger l'image en grand format

Batterie Ni-Mh 6V 1,1 Ah pour maintenance BAES Adressable et SATI Connecté

  • Ref. 0 610 81
  • LEGRAND

Batterie de remplacement pour blocs d'éclairage de sécurité

208,70 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Pour références : 062565, 062566, 062665, 062666

Les + installation

Batterie facilement remplaçable à l'aide d'un connecteur détrompé

Recommandations / restrictions d’usages

  • Réservé au remplacement des BAES à partir d'avril 2019

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Désignation des dimensions
    Bloc
  • Nombre de cellules
    5
  • Modèle
    Nickel-métal-hydride
  • Tension nominale
    6V
  • Capacité
    1.1mAh
  • Désignation IEC
    LR 6
  • Autre désignation
    AA
  • Longueur
    55mm
  • Hauteur, borne comprise
    55mm
  • Largeur
    16mm
  • Diamètre
    16mm
  • Bloc d'accus
    Oui
  • Utilisation dans zone Ex (anti-déflagration)
    Non
  • Boîtier en plastique
    Non
  • Température ambiante (Min-Max)
    0-50°C
  • Adapté à une charge rapide
    Non
  • Poids
    118g
  • Résistance aux chocs (IK)
    Non applicable
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -20-30°C
  • précâblé
    Oui
  • Type de connexion
    Borne automatique
  • Contiens Batteries
    Oui
  • Nombre de Type 1
    1
  • Code CEI (Type 1)
    LR 6
  • Pile ou Accumulateur (Type 1)
    Accumulateur (rechargeable)
  • Composition de la batterie (Type 1)
    Rechargeable - Nickel-Metalhydride
  • Localisation Batterie Type 1
    Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Type 1)
    I : Industriel (Pas Portable)
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
    5
  • EAN/Gencode
    3414971361140

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations