Caméra intérieure intelligente et connectée Netatmo avec reconnaissance faciale et alerte sur smartphone - alu/or
- Ref. NSC-PRO
- Netatmo
- NETATMO
Caméra intérieure intelligente Netatmo, pour être alerté en temps réel et capable d'agir en cas d'intrusion
- Information produitProduit supprimé
- Information produitProduit supprimé
- Produit remplacé : consultez la référence de remplacement
Caractéristiques produit
- Caméra intérieure intelligente Netatmo composée de :- 1 Caméra Intérieure Intelligente finition Aluminium/Or- 1 carte MicroSD 8GB (incluse dans la caméra)- 1 câble USB- 1 adaptateur secteur + prise
- Alerte immédiate sur smartphone en cas d’intrusion au domicile grâce à la reconnaissance faciale - Différencie les inconnus, vos proches et les animaux - Possibilité de personnaliser les alertes dans les paramètres de l’App. Netatmo Security - Respecte la vie privée avec la possibilité de désactiver l’enregistrement des vidéos des proches
- Caméra full HD 1080p - Vision infra-rouge - Angle de vision : 130° - Connexion : Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4GHz) ou RJ45 avec port Ethernet 10/100Mbits - Dimensions : 45x45x155mm
- Fonctionne avec l’App. Security de Netatmo, certaines fonctionnalités sont aussi compatibles avec l’App Home+Sécurity Classe300X de Legrand
- Aucun abonnement ni frais d’utilisation et mises à jour gratuites - Carte microSD 8Go incluse pour stockage sécurisé des vidéos en local (jusqu’à 32Go supportés) - Stockage supplémentaire possible sur un compte Dropbox ou FTP personnel - Compatible Apple Home et Google assistant (commande vocale et scénarios connectés)
Recommandations / restrictions d’usages
- Le téléchargement et la configuration des App. Security et Door Entry requièrent un smartphone ou une tablette équipés des systèmes : OS 10 minimum ou Androïd 5.0 minimum
Documentation et conseils de pose
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice QSG2-NSC-V1-WEB Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Standard (fixe)
- Nombre de mégapixels 4
- Avec lentille Oui
- Taille de distance focale (Min-Max) 300-30000mm
- Montage mural Oui
- Convient pour utilisation à l'extérieur Non
- Type d'interface Wi-Fi/WLAN
- Protocole TCP/IP
- Power over Ethernet (PoE) Sans
- Protocole d'image Autre
- Propriété du système d'image Couleur
- Intensité de la couleur 10Bit
- Avec lampe infrarouge (IR) Oui
- Portée d'infrarouge max. 15m
- Avec détecteur de mouvement vidéo Oui
- Capacité de la mémoire 8GB
- Protection contre le vandalisme Oui
- Classe de protection (IP) Autre
- Champ de vue horizontal (Min-Max) 90-100°
- Champ de vue vertical (Min-Max) 60-100°
- Tension d'alimentation (Min-Max) 110-240V
- Type de tension AC
- Couleur Noir
- Hauteur 200mm
- Largeur 110mm
- Profondeur 50mm
- Compatible avec Apple HomeKit Oui
- Compatible avec Google Assistant Oui
- Compatible avec Amazon Alexa Oui
- Compatible IFTTT Oui
- Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max) -20-50°C
- Temperature de stockage (Min-Max) -20-50°C
- Courant d'alimentation (Min-Max) 0.02-0.14A
- Fréquence (Min-Max) 50-60Hz
- Consommation en veille 200mA
- Sans halogène Oui
- Nature du cable pour connexion Non applicable
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- Equipé de visière de protection antipluie Non
- Equipé d'un signal lumineux complémentaire Oui
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
- Réglage du volume sonore Non
- Adressable Oui
- Type de caméra Fixe
- Angle de vue de la caméra 100°
- Objet connecté Oui
- Mode de commande
- Réseau Wifi 2.4G
- RF
- Plateforme de téléchargement d'applications
- App Store
- Google Play Store
- Moyen de pilotage Smartphone apps
- Pilotable à la voix Non
- Programmable Oui
- Intéropérabilité du protocole de connexion Oui
- Connectable par box Internet Oui
- Assistants vocaux compatibles
- Google Assistant
- Apple Siri
- Amazon Alexa
- Nom de l'application Home + Security
- Fonction d'usage du produit Vidéosurveillance
- Durée des mises à jour logicielles (années) 3
- EAN/Gencode 3700730502719
Caméra intérieure intelligente et connectée Netatmo avec reconnaissance faciale et alerte sur smartphone - alu/or
À associer
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
Produit ajouté au comparateur
main