Télécharger l'image en grand format

Carte gestionnaire pour contrôle d'accès VIGIK®

  • Ref. BT348253
  • BTICINO

Contrôle d'accès Vigik, carte de gestion pour système de contrôle d'accès

162,00 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Carte d'accès gestionnaire sans logo
  • Nécessaire pour encodage des badges
  • Dépend de la programmation faite sur la plateforme de gestion Hexact Web

Les + utilisation

Pour la gestion d'info général, administrateur

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Vidéos d'aide à l'installation / paramétrage produit 

Caractéristiques techniques

  • Système de bus KNX
    Non
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Non
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Autre
  • Modèle
    Carte à puce
  • Mode de pose
    Autre
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Brillant
  • Couleur
    Blanc
  • Transparent
    Non
  • Classe de protection (IP)
    Autre
  • Couplage au bus inclus
    Non
  • Largeur
    85.6mm
  • Hauteur
    54mm
  • Profondeur
    0.87mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    Non applicable
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-45°C
  • Nature du cable pour connexion
    Non applicable
  • Adressable
    Non
  • EAN/Gencode
    8005543647516

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations