Anémomètre Intelligent et connecté Netatmo pour Station Météo Intelligente - noir
- Ref. NWA01-WW
- Netatmo
- NETATMO
Accédez aux mesures de vitesse et de direction du vent en temps réel sur votre smartphone. Visualisez votre historique pour suivre son évolution. Personnalisez vos alertes pour être informé(e) en temps réel lorsque le vent se lève.
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
- Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté
Caractéristiques produit
- 1 Anémomètre, 4 piles AA incluses
- Connexion sans fil, accessoire de la Station Météo Intelligente .Utilise une technologie de pointe à ultrasons pour mesurer avec fiabilité et précision la vitesse et la direction du vent même en rafales. Parfait pour déterminer le meilleur moment pour ses activités de plein air
- Application gratuite (pas de frais de souscription), pas de limite de stockage pour vos data
- Résistant aux UV, à la grêle, aux vents forts et aux températures négatives
- Sans maintenance
Avantages
- L’Anémomètre Netatmo vous donne les clés de la maîtrise du vent, directement sur votre smartphone. Grâce à une technologie de pointe à base d’ultrasons, l’Anémomètre est capable de mesurer la vitesse et la direction du vent, en temps réel et en toute fiabilité. Soyez alerté(e) sur votre smartphone lorsque le vent se lève
- Accédez aux données collectées par votre Anémomètre Intelligent depuis l’application. Visualisez votre historique pour suivre l’évolution du vent ou savoir comment celui-ci a soufflé au-dessus de chez vous pendant votre absence.
- L’Anémomètre Netatmo se place à l’extérieur, jusqu’à 100 mètres du module intérieur de votre Station Météo. Grâce à son revêtement en plastique haute qualité et résistant aux UV, il ne craint ni le soleil, ni la grêle, ni les vents violents.
Les + installation
Facile à installer, sans fil. Installez votre Anémomètre Intelligent en toute facilité. Vous n’avez qu’à le placer à l’extérieur jusqu’à 100 mètres du module intérieur de votre Station Météo Intelligente. Grâce à son revêtement en plastique haute qualité et résistant aux UV, il brave la météo.
Les + utilisation
Associez l’Anémomètre à votre Station Météo Intelligente Netatmo : ensemble, ils vous disent tout sur les conditions de vent directement sur votre smartphone. Soyez alerté(e) lorsque le vent se lève.
Recommandations / restrictions d’usages
- 1 seul Anémomètre par Station Météo Intelligente Netatmo, vendue séparément. Accessoire de la Station Météo Intelligente
- Parfait pour déterminer le meilleur moment pour ses activités de plein air
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Tableau de choix installations connectées "with Netatmo" (p.572, 573 et 575 édition 2023) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.604 édition 2023) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice QSG-NWA-V11-WEB Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Ma maison simplement connectée : découvrez le guide du Pro Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Indication Sans
- Affichage multiple Non
- Thermo-élément type B Non
- Thermo-élément type E Non
- Thermo-élément type J Non
- Thermo-élément type K Non
- Thermo-élément type N Non
- Thermo-élément type R Non
- Thermo-élément type S Non
- Thermo-élément type T Non
- Thermo-élément RTD Non
- Mesure de la température différentielle Non
- Mesure de l'humidité relative de l'air Non
- Mesure de l'humidité des matériaux Non
- Mémoire de valeur mesurée Oui
- Interface Oui
- Capteur séparé Non
- Mesure infrarouge Non
- Largeur 85mm
- Hauteur 110mm
- Profondeur 85mm
- Résistance aux chocs (IK) Non applicable
- Classe de protection (IP) Non applicable
- Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max) -40-65°C
- Temperature de stockage (Min-Max) -40-65°C
- Type de tension DC
- Tension nominale (Un) (Min-Max) 4.4-6V
- Courant d'alimentation (Min-Max) 0.00001-0.00001A
- Consommation en veille 0.01mA
- Couleur Noir
- Mode de pose Autre
- Contiens Batteries Oui
- Adressable Non
- Nombre de Type 1 4
- Code CEI (Type 1) LR 6
- Pile ou Accumulateur (Type 1) Pile (non rechargeable)
- Composition de la batterie (Type 1) Non rechargeable - Alkaline cylindrical format
- Poids de la batterie de Type 1 92
- Poids Total de batteries (Type 1) 368
- Localisation Batterie Type 1 Compris dans le Packaging
- Type réglementaire (Type 1) P : Portable (Format Standard)
- Objet connecté Oui
- Mode de commande RF
- Plateforme de téléchargement d'applications
- App Store
- Google Play Store
- Moyen de pilotage Smartphone apps
- Pilotable à la voix Non
- Programmable Non
- Intéropérabilité du protocole de connexion Non
- Connectable par box Internet Non
- Nom de l'application Netatmo Weather
- Fonction d'usage du produit Gestion Confort Thermique
- Durée des mises à jour logicielles (années) 3
- Poids de la batterie de Type 1 92g
- Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) 1
- EAN/Gencode 3700730500227
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Emballage
Substances réglementées
Anémomètre Intelligent et connecté Netatmo pour Station Météo Intelligente - noir
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste