Caméra Extérieure Intelligente et connectée Netatmo projecteur LED inclus et alerte sur smartphone - alu/noir

  • Ref. NOC-PRO
  • NETATMO

Caméra Extérieure Intelligente Netatmo, pour être alerté en temps réel et capable d'agir en cas d'intrusion

  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Caméra Extérieure Intelligente Netatmo composée de :
    - 1 Caméra Extérieure Intelligente finition Aluminium/Noir
    - 1 carte MicroSD 16GB (incluse dans la caméra)
    - 1 kit de fixation (avec support de montage, clé Allen et visserie)
    - 1 housse de protection
  • Avec système d'éclairage intelligent intégré avec détecteur de mouvement - Projecteur LED 12W inclus - Résistante aux intempéries : IPX6. Protection contre les UV
  • Alerte immédiate sur smartphone en cas d’intrusion - Différencie les les personnes, les animaux et les véhicules - Possibilité de personnaliser les alertes dans les paramètres de l’App. Netatmo Security et de sélectionner les zones d'alerte pour ne recevoir que les notifications utiles
  • Caméra full HD 1080p. avec vision nocturne infra-rouge jusqu’à 15m - Angle de vision : 100° - Connexion : Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4GHz) - Dimensions : 50x110x200mm
  • Fonctionne avec l’App Security de Netatmo, certaines fonctionnalités sont aussi compatibles avec l’App Home+Sécurity Classe300X de Legrand - Aucun abonnement ni frais d’utilisation et mises à jour gratuites -Carte microSD 8Go incluse pour stockage sécurisé des vidéos en local (jusqu’à 32Go supportés) - Stockage supplémentaire possible sur un compte Dropbox ou FTP personnel - Compatible Apple Home, Assistant Google et Amazon Alexa (commande vocale et scénarios connectés)

Recommandations / restrictions d’usages

  • Le téléchargement et la configuration des App. Security et Door Entry requièrent un smartphone ou une tablette équipés des systèmes : OS 10 minimum ou Androïd 5.0 minimum

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Standard (fixe)
  • Nombre de mégapixels
    4
  • Avec lentille
    Oui
  • Taille de distance focale
    300-30000mm
  • Montage mural
    Oui
  • Convient pour utilisation à l'extérieur
    Oui
  • Type d'interface
    Wi-Fi/WLAN
  • Protocole
    TCP/IP
  • Power over Ethernet (PoE)
    Sans
  • Protocole d'image
    Autre
  • Propriété du système d'image
    Couleur
  • Intensité de la couleur
    10Bit
  • Avec lampe infrarouge (IR)
    Oui
  • Portée d'infrarouge max.
    15m
  • Avec détecteur de mouvement vidéo
    Oui
  • Capacité de la mémoire
    8GB
  • Protection contre le vandalisme
    Oui
  • Champ de vue horizontal
    90-100°
  • Champ de vue vertical
    60-100°
  • Consommation d'énergie
    10W
  • Tension d'alimentation
    110-240V
  • Type de tension
    AC
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur
    200mm
  • Largeur
    110mm
  • Profondeur
    50mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Oui
  • Compatible avec Google Assistant
    Oui
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Oui
  • Compatible IFTTT
    Oui
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -20-50°C
  • Temperature de stockage
    -20-50°C
  • Courant d'alimentation
    0.02-0.14A
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Sans halogène
    Oui
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Section de câble
    0.5-1.5mm²
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Equipé de visière de protection antipluie
    Oui
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire
    Oui
  • Entre axe de fixation verticale
    55-95mm
  • Entre axe de fixation horizontale
    55-95mm
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • Réglage du volume sonore
    Non
  • Adressable
    Oui
  • Type de caméra
    Fixe
  • Angle de vue de la caméra
    100°
  • Type de grade de communication
    Non applicable
  • Pile ou Accumulateur (Pack1)
    Non applicable
  • Objet connecté
    Oui
  • Mode de commande
    Réseau Wifi
  • Plateforme de téléchargement d'applications
    • App Store
    • Google Play Store
  • Moyen de pilotage
    Smartphone apps
  • Pilotable à la voix
    Oui
  • Programmable
    Oui
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Oui
  • Connectable par box Internet
    Oui
  • Assistants vocaux compatibles
    • Google Assistant
    • Apple Siri
    • Amazon Alexa
  • Nom de l'application
    Home + Security
  • Fonction d'usage du produit
    Vidéosurveillance
  • Durée des mises à jour logicielles (années)
    3
  • EAN/Gencode
    3700730502696