Télécharger l'image en grand format

Actionneur commande Living Now 2 relais pour lumières MyHOME_Up - 2 modules

Living Now, actionneur commande MyHOME_Up avec 2 relais indépendants et neutre pour fonction «zero crossing» pour des charges simples, doubles ou mixtes

122,70 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Permet de gérer et de piloter différentes charges lumineuses :- lampes fluocompactes/LED 250W,- lampes halogènes 1380W,- lampes fluorescentes 460W
  • Le dispositif peut être configuré pour gérer un actionneur distant
  • 2 modules, pose en encastré
  • À associer à un enjoliveur 1 ou 2 modules pour une finition parfaite

Avantages

  • Facile à configurer grâce à l’application système
  • Le nouveau design garantit une surface parfaitement plane des commandes et un alignement optimal sur le mur - L’ergonomie repensée permet d’actionner les touches sur toute leur hauteur
  • Une qualité de matériaux et de pose du plus haut niveau

Les + utilisation

Modularité: la même commande peut être configurée pour gérer un actionneur distant

Information sur la gamme

Living Now est la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élégants font de Living Now la nouvelle référence d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élégantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Système de bus KNX
    Non
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Non
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Autre
  • Radio bidirectionnelle
    Non
  • Mode de pose
    Encastré
  • Avec protection contre le vol/démontage
    Non
  • Couplage au bus inclus
    Oui
  • Nombre de points d'actionnement
    2
  • Nombre de touches
    2
  • Avec affichage LED
    Oui
  • Avec champ d'inscription
    Non
  • Avec affichage
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Anthracite
  • Numéro RAL (équivalent)
    9011
  • Transparent
    Non
  • Avec thermostat d'ambiance
    Non
  • Avec capteur infrarouge
    Non
  • Classe de protection (IP)
    Autre
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement
    55mm
  • Largeur
    45mm
  • Hauteur
    45mm
  • Profondeur
    36mm
  • Profondeur d'encastrement
    2mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    Non applicable
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    5-45°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-70°C
  • Fréquence (Min-Max)
    0-0Hz
  • Consommation en veille
    10mA
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Capacité des bornes (Min-Max)
    1-1mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Adressable
    Oui
  • Objet connecté
    Non
  • Mode de commande
    SCS
  • Pilotable à la voix
    Oui
  • Programmable
    Oui
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Oui
  • Connectable par box Internet
    Oui
  • Fonction d'usage du produit
    Gestion de l'éclairage
  • EAN/Gencode
    8005543615119

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations