Rallonge multiprise avec bloc rotatif de 5 prises 2P+T Surface , interrupteur et cordon longueur 3m - blanc et gris foncé
- Ref. 0 494 61
- LEGRAND
Rallonge multiprise au design cylindrique unique et un bloc de prises Surface pivotant sur son axe pour orienter les prises selon les besoins, pour plus de confort
35,30 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Rallonge multiprise avec 5 prises de courant 2P+T Surface (affleurantes) : 4 prises orientées à 45° et 1 prise à 90° pour brancher un chargeur volumineux sans condamner une autre prise
- 16A 230V 3680W - Avec éclips de protection pour protection enfant
- Interrupteur ON/OFF lumineux de couleur bleu - Cordon d'alimentation longueur 2m 3G 1,5mm² avec fiche 2P+T
- Cordon d'alimentation longueur 3m 3G 1,5mm² avec fiche 2P+T
- Finition blanc et noir/anthracite
Avantages
- Equipée de prises affleurantes, assurant ainsi un produit esthétique et empêchant la saleté de se placer sur les puits
- Produit certifié NF
Les + installation
3 possibilités d'installation : produit fixé au mur (par vis non fournies), produit fixé par collier (non fournis), produit posé
Les + utilisation
Bloc de prises pivotant sur son axe : orientable tous les 12° à droite ou à gauche par rapport à une installation en horizontale
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur
- Puissance totale maximum des appareils branchés 3680W : ne pas excéder la puissance maximale admissible
- Ne jamais brancher les blocs multiprises en série
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.777 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (p.773 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F03127FR-00.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F03127EN-00.pdf (anglais) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Découvrez les nouvelles solutions pour brancher, (re)charger, organiser. Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Fiche argumentaire rallonges multiprises Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Forme de boîtier Autre
- Nombre de prises de courant avec contact de protection CEE 7/5 (type E) 5
- Avec dispositif on/off Oui
- Interrupteur différentiel Non
- Filtre anti-parasite réseau Non
- Protection contre les surtensions Non
- Courant nominal 16A
- Section de conducteur 1.5mm²
- Avec couvercle Non
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Type de traitement de la surface Non traité
- Finition de la surface Mat
- Couleur Blanc
- Numéro RAL (équivalent) 9003
- Transparent Non
- Classe de protection (IP) IP20
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Longueur d'alimentation 3m
- Désignation NEMA Sans
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-35°C
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- Largeur 100mm
- Hauteur 65mm
- Profondeur 343mm
- Temperature de stockage -15-70°C
- Type de tension AC
- Tension nominale (Un) 220-230V
- Neutre obligatoire Oui
- Type de connexion Non applicable
- Mode de pose Saillie
- Objet connecté Non
- EAN/Gencode 3414971943445
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Emballage
65 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable
Certificats et agréments
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Recyclage et fin de vie
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main

