Télécharger l'image en grand format

Batterie Ni-Cd pour maintenance BAES ambiance SATI et SATI Adressable

  • Ref. 0 610 18
  • LEGRAND

Batterie de remplacement pour blocs d'éclairage de sécurité

354,00 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Pour BAES d'ambiance références : 060865, 060866, 060868, 060885 et 060887
  • Pour références 060865, 66, 68, 85, 87 et 062865, 66, 67, 68, 85, 87

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Désignation des dimensions
    Mono
  • Nombre de cellules
    4
  • Modèle
    Nickel-cadmium
  • Tension nominale
    4.8V
  • Capacité
    4000mAh
  • Désignation IEC
    KR20
  • Autre désignation
    D
  • Longueur
    140mm
  • Hauteur, borne comprise
    35mm
  • Largeur
    96mm
  • Bloc d'accus
    Oui
  • Utilisation dans zone Ex (anti-déflagration)
    Non
  • Boîtier en plastique
    Oui
  • Température ambiante (Min-Max)
    0-40°C
  • Adapté à une charge rapide
    Oui
  • Poids
    510g
  • Contiens Batteries
    Oui
  • Nombre de Type 1
    1
  • Code CEI (Type 1)
    LR 20
  • Pile ou Accumulateur (Type 1)
    Accumulateur (rechargeable)
  • Composition de la batterie (Type 1)
    Nickel Cadmium
  • Poids de la batterie de Type 1
    560
  • Localisation Batterie Type 1
    Element Seul
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
    4
  • EAN/Gencode
    3245060610180

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations