Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Nouveauté

Accessoire Cablobend - Hauteur 105mm - Largeur 200mm - Finition HR - Assemblé, prêt à l'emploi

  • Ref. 2 209 16
  • CABLOBEND
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

Cablobend, un accessoire flexible et adaptable, livré assemblé, prêt à l'emploi

298,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Accessoire adaptable à éclissage automatique
  • Permet le changement de direction sans outils - Une référence pour toutes les configurations : angles plats, angles concaves, angles convexes
  • Compatible avec les longueurs Fasclic+ et Cablofil
  • Continuité électrique assurée sous charge pour les produits en acier carbone ou bas carbonne (pour les largeurs à partir de 100mm)
  • HR : Revêtement zinc-aluminium (haute résistance à la corrosion)

Avantages

  • Fonction de couplage Fasclic+ brevetée : rapide, simple et robuste

Les + installation

Plus besoin de couper pour réaliser la plupart des courbes ; un seul produit qui s’adapte selon la configuration

Les + utilisation

Accessoire conçu pour limiter la rétention de poussière ou de liquides et faciliter les opérations de nettoyage (système qui convient à l’industrie alimentaire)

Recommandations / restrictions d’usages

  • À utiliser uniquement comme support mécanique pour les câbles, les tubes et les chemins de câbles (ne pas utiliser comme passerelle, échelle…)

Information sur la gamme

Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Hauteur du chemin de câbles grillagé admissible
    105mm
  • Largeur du chemin de câbles grillagé admissible
    200mm
  • Modèle
    Connecteur intégré
  • Maintien de fonction en cas d'incendie
    Non
  • Matériau
    Acier
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Type de traitement de la surface
    Zinc-aluminium galvanisé en continu
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -20-120°C
  • Couleur
    Zinc
  • EAN/Gencode
    3599079932840

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

7.344 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit