Accessoire de fixation des boîtes Plexo dimensions 80x80mm sur chemin de câbles fil
- Ref. 0 919 37
- Boîtes Plexo
- LEGRAND
Plexo, une interface permettant la fixation rapide de boites Plexo sur un chemin de câbles
Caractéristiques produit
- Accessoire de fixation de boîtes Plexo 80mm x 80mm sur chemin de câbles fil Cablofil
- Couleur gris RAL7035
- Compatible avec les boîtes PLEXO de dimensions 80mm x 80mm
Recommandations / restrictions d’usages
- Compatible avec les chemins de câbles fil Cablofil de hauteur 30mm, 54mm et 105mm
Documentation et conseils de pose
Fiches techniques / Guides métier
- FT0745_FT_LCM_PLASTIC.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Horizontal/vertical
- Hauteur de plaque 80mm
- Largeur de plaque 80mm
- Type de fixation Fixation par clic
- Matériau Plastique
- Acier inoxydable, décapé Non
- Qualité du matériau Autre
- Type de traitement de la surface Autre
- EAN/Gencode 3245060919375
Accessoire de fixation des boîtes Plexo dimensions 80x80mm sur chemin de câbles fil
À associer
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main